Egenskaper
Utförande | Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat. 6, LSZH, 0.3 m, , Rak, 6 kV |
Art.nr. | 3109120003 |
Typ | IE-C6NO8LW0003S40S40-W-K6KV |
GTIN (EAN) | 4099987186414 |
Förp. | 1 items |
Längd | 0,3 m |
Bygglängd (tum) | 11,811 inch |
Nettovikt | 14,8 g |
Drifttemperatur | -20 °C...60 °C |
Ledningsförmåga vid 50 °C | 1 A |
PoE / PoE+ | enligt IEEE 802.3at |
Kontaktdon Norm | IEC 60603-7 |
Kontaktdon Norm | IEC 60603-7 |
Antal ledare | 8 |
Area | 4x2xAWG30/7 |
Avskärmning | U/UTP |
Färkodning |
vit/blå
vit/orange vit/grön vit/brun |
Isolering | PE |
Manteldiameter, max. | 3,3 mm |
Manteldiameter, min. | 2,9 mm |
Mantelfärg | vit |
Material mantel | LSZH |
Kategori | Cat. 6 |
Märkstötspänning | 6 kV |
Stickkontakt höger | RJ45, IP30 (instucken), hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, skärmade |
Stickkontakt vänster | RJ45, IP30 (instucken), hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, skärmade |
Stickkontakt vänster | RJ45, IP30 (instucken), hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, skärmade |
Stickkontakt höger | RJ45, IP30 (instucken), hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, skärmade |
Kataloger | [Calogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ETIM 10.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 |
Godkännanden |  |
ROHS | Uppfyllelse |