IE-C6NO8LW0010S40S40-OC-K6KV

Cable de conexión Mircoline, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat. 6, Poco humo, cero halógenos (LSZH), 1 m, , recto, 6 kV

N.º de artículo 3203090010
Descargar hoja de datos

Homologaciones

ROHS

Datos generales para pedido

Versión
Código
Tipo
GTIN (EAN)
Cantidad

Dimensiones y pesos

Longitud
Longitud (pulgadas)
Peso neto

Temperaturas

Temperatura de servicio

Propiedades eléctricas

Capacidad de conducción de corriente (a 50 °C)
PoE / PoE+

Normas generales

Conector norma

Normas

Conector norma

Montaje del cable

Aislamiento
Apantallamiento
Color de revestimiento
Código de color
Diámetro de la funda, max.
Diámetro de la funda, min.
Material del revestimiento
Número de conductores
Sección

Propiedades eléctricas cable

Categoría
Sobretensión de choque nominal

Propiedades mecánicas y propiedades de material cable

Color
Halógenos
Resistencia al aceite
Retardo de llama

Clasificaciones

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0