Eigenschaften
Ausfuehrung | Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock), Gehäuse, Höhe: 600 mm, Breite: 400 mm, Tiefe: 200 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (304), gebürstet, silber |
Best.-Nr. | 8000133641 |
Art | KEBIQL604020S2N0 AL |
GTIN (EAN) | 4099987368612 |
VPE | 1 Stück |
Tiefe | 200 mm |
Tiefe (inch) | 7,874 inch |
Höhe | 600 mm |
Höhe (inch) | 23,622 inch |
Breite | 400 mm |
Breite (inch) | 15,748 inch |
Nettogewicht | 11.458,984 g |
Betriebstemperatur | -40 °C...85 °C |
Konformitätserklärung Nr. (DoC LVD) | DE PS2650 220428 001ISS01 |
-40 °C | |
Betriebstemperatur, max. | 85 °C |
Dichtungsmaterial | Polyurethan |
Flanschplatte | Nein |
Oberfläche | gebürstet |
Schlagfestigkeit | 10 J Standardversion |
Schutzart | IP66 |
Werkstoff | Edelstahl 1.4301 (304) |
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | [EU Declaration of Conformity - Klippon EBi Empty Enclosures - DoC KEBI DE PS2650 220428 001ISS01](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_256769) |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_323955) |
Kataloge | [Calogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC000261 |
ETIM 7.0 | EC000261 |
ETIM 8.0 | EC000261 |
ETIM 9.0 | EC000261 |
ETIM 10.0 | EC000261 |
ECLASS 9.0 | 27-18-01-01 |
ECLASS 9.1 | 27-18-92-90 |
ECLASS 10.0 | 27-18-01-01 |
ECLASS 11.0 | 27-18-01-01 |
ECLASS 12.0 | 27-18-01-01 |
ECLASS 13.0 | 27-18-01-01 |
ECLASS 14.0 | 27-18-01-01 |
ECLASS 15.0 | 27-18-01-01 |