Sets - RJ45
IEC 61076-3-106 ver.5 準拠の金属製 HDC プラグインコネクタセット、RJ45 インサート付属
-
商品番号:1963200000販売単位:10 items
RJ45プラグ、ツール不要, バリアント5, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
ID výrobku:1271250000Obalová jednotka:10 items
RJ45プラグ、ツール不要, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
Produkt ID:1077300000Pakningsenhed:10 items
RJ45プラグ、ツール不要, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
Produkt ID:1963110000Pakningsenhed:10 items
RJ45圧着プラグ, バリアント5, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
Art.-Nr.:1963460000VPE:10 items
フランジRJ45, IP67, バリアント5、IDC、EIA/TIA 586 A, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
Art.-Nr.:1963700000Packaging unit:10 items
フランジRJ45, IP67, バリアント5、IDC、PROFINET, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
-
N.º de artículo:1963510000Unidad de embalaje:10 items
フランジRJ45, IP67, バリアント5、RJ45/RJ45カップリング, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Added to Your Shopping Cart