Właściwości
Wersja | końcówka kablowa,35 mm² |
Nr zam. | 1494810000 |
Typ | KRN-M8/-35 S |
GTIN (EAN) | 4050118304374 |
Ilość | 25 szt. |
Masa netto | 19,024 g |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Wykonanie | Seria Euro, wąski kołnierz |
Długość połączenia (I) | 35 mm |
Długość trzonu (a) | 17 mm |
izolacja | element niedostępny |
Otwór | M8 |
Przekrój przyłącza przewodu | 35 mm² |
Szerokość kołnierza (b) | 15 mm |
Średnica wewnętrzna kołnierza (d2) | 8,4 mm |
Średnica wewnętrzna trzonu (d1) | 8,5 mm |
Średnica zewnętrzna trzonu (d3) | 12 mm |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1494810000) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001051 |
ETIM 7.0 | EC001051 |
ETIM 8.0 | EC001051 |
ETIM 9.0 | EC001051 |
ECLASS 9.0 | 27-40-02-05 |
ECLASS 9.1 | 27-40-02-05 |
ECLASS 10.0 | 27-40-02-05 |
ECLASS 11.0 | 27-40-02-05 |
ECLASS 12.0 | 27-40-02-05 |
ECLASS 13.0 | 27-40-02-05 |
ECLASS 14.0 | 27-40-02-05 |
ROHS | Zgodny |
Akcesoria
-
-
-
-
Nr. produktu:2505190000Jedn. opak.:1 szt.
Wkład narzędzia do zaciskania, Zacisk sześciokątny
-
-
Nr. produktu:2453810000Jedn. opak.:1 szt.
narzędzia do zaprasowywania, Narzędzia, Narzędzie do zaciskania, 6mm², 300mm², Zacisk sześciokątny, Zagniatanie WM, Zacisk z karbem, Zagniatanie trapezowe, Zaciskanie owalne
-
Nr. produktu:1500830000Jedn. opak.:1 szt.
Narzędzie do zaciskania, 6mm², 150mm², Zacisk sześciokątny, Zagniatanie WM, Zacisk z karbem, Zagniatanie trapezowe, Zaciskanie owalne
-
-
Nr. produktu:2469570000Jedn. opak.:1 szt.
Wkład narzędzia do zaciskania, Zagniatanie WM
-
Nr. produktu:2453820000Jedn. opak.:1 szt.
6mm², 300mm², Zacisk sześciokątny, Zagniatanie WM, Zacisk z karbem, Zagniatanie trapezowe, Zaciskanie owalne
-
NarzędziaPraski... do końcówek kablowych rurowych (EN 13600), zaciskanych (DIN 46235) oraz zaprasowywanych (DIN 46234)mechaniczne oraz elektro-hydrauliczne narzędzia do przewodów o przekroju do 300 mm²Wkładki zaciskoweWkładki EPG 45... do zaciskanych końcówek kablowych rurowych (wg DIN 46235)
NarzędziaPraski... do końcówek kablowych rurowych (EN 13600), zaciskanych (DIN 46235) oraz zaprasowywanych (DIN 46234)Narzędzie do zaciskania końcówek kablowych rurowych (EN 13600) oraz zagniatanych (DIN 46235)
NarzędziaPraski... do końcówek kablowych rurowych (EN 13600), zaciskanych (DIN 46235) oraz zaprasowywanych (DIN 46234)mechaniczne oraz elektro-hydrauliczne narzędzia do przewodów o przekroju do 300 mm²Wkładki zaciskoweWkładki EPG 60... do końcówek kablowych
NarzędziaPraski... do końcówek kablowych rurowych (EN 13600), zaciskanych (DIN 46235) oraz zaprasowywanych (DIN 46234)mechaniczne oraz elektro-hydrauliczne narzędzia do przewodów o przekroju do 300 mm²Wkładki zaciskoweWkładki EPG 45... do końcówek kablowych rurowych (wg EN 13600)
NarzędziaPraski... do końcówek kablowych rurowych (EN 13600), zaciskanych (DIN 46235) oraz zaprasowywanych (DIN 46234)mechaniczne oraz elektro-hydrauliczne narzędzia do przewodów o przekroju do 300 mm²Narzędzia
NarzędziaPraski... do końcówek kablowych rurowych (EN 13600), zaciskanych (DIN 46235) oraz zaprasowywanych (DIN 46234)hydrauliczne oraz elektro-hydrauliczne narzędzia do przewodów o przekroju do 400 mm²Wkładki zaciskoweWkładki APG 80 / HPG 80... do końcówek kablowych rurowych (wg EN 13600)
NarzędziaPraski... do końcówek kablowych rurowych (EN 13600), zaciskanych (DIN 46235) oraz zaprasowywanych (DIN 46234)mechaniczne oraz elektro-hydrauliczne narzędzia do przewodów o przekroju do 300 mm²Wkładki zaciskoweWkładki EPG 60... do końcówek kablowych rurowych
NarzędziaPraski... do końcówek kablowych rurowych (EN 13600), zaciskanych (DIN 46235) oraz zaprasowywanych (DIN 46234)hydrauliczne oraz elektro-hydrauliczne narzędzia do przewodów o przekroju do 400 mm²Narzędzia
NarzędziaPraski... do końcówek kablowych rurowych (EN 13600), zaciskanych (DIN 46235) oraz zaprasowywanych (DIN 46234)hydrauliczne oraz elektro-hydrauliczne narzędzia do przewodów o przekroju do 400 mm²Wkładki zaciskoweWkładki APG 80 / HPG 80... do zaciskanych końcówek kablowych rurowych (wg DIN 46235)
Jest dodatkiem
-
Nr. produktu:2469570000Jedn. opak.:1 szt.
Wkład narzędzia do zaciskania, Zagniatanie WM
-
-
Nr. produktu:2505240000Jedn. opak.:1 szt.
Wkład narzędzia do zaciskania, Zacisk sześciokątny
-
Nr. produktu:2505190000Jedn. opak.:1 szt.
Wkład narzędzia do zaciskania, Zacisk sześciokątny
-
-
-
-
-
-
NarzędziaPraski... do końcówek kablowych rurowych (EN 13600), zaciskanych (DIN 46235) oraz zaprasowywanych (DIN 46234)mechaniczne oraz elektro-hydrauliczne narzędzia do przewodów o przekroju do 300 mm²Wkładki zaciskoweWkładki EPG 60... do końcówek kablowych rurowych
NarzędziaPraski... do końcówek kablowych rurowych (EN 13600), zaciskanych (DIN 46235) oraz zaprasowywanych (DIN 46234)mechaniczne oraz elektro-hydrauliczne narzędzia do przewodów o przekroju do 300 mm²Wkładki zaciskoweWkładki EPG 45... do zaciskanych końcówek kablowych rurowych (wg DIN 46235)
NarzędziaPraski... do końcówek kablowych rurowych (EN 13600), zaciskanych (DIN 46235) oraz zaprasowywanych (DIN 46234)mechaniczne oraz elektro-hydrauliczne narzędzia do przewodów o przekroju do 300 mm²Wkładki zaciskoweWkładki EPG 60... do końcówek kablowych
NarzędziaPraski... do końcówek kablowych rurowych (EN 13600), zaciskanych (DIN 46235) oraz zaprasowywanych (DIN 46234)mechaniczne oraz elektro-hydrauliczne narzędzia do przewodów o przekroju do 300 mm²Wkładki zaciskoweWkładki EPG 45... do końcówek kablowych rurowych (wg EN 13600)
NarzędziaPraski... do końcówek kablowych rurowych (EN 13600), zaciskanych (DIN 46235) oraz zaprasowywanych (DIN 46234)hydrauliczne oraz elektro-hydrauliczne narzędzia do przewodów o przekroju do 400 mm²Wkładki zaciskoweWkładki APG 80 / HPG 80... do zaciskanych końcówek kablowych rurowych (wg DIN 46235)
NarzędziaPraski... do końcówek kablowych rurowych (EN 13600), zaciskanych (DIN 46235) oraz zaprasowywanych (DIN 46234)hydrauliczne oraz elektro-hydrauliczne narzędzia do przewodów o przekroju do 400 mm²Wkładki zaciskoweWkładki APG 80 / HPG 80... do końcówek kablowych rurowych (wg EN 13600)
NarzędziaPraski... do końcówek kablowych rurowych (EN 13600), zaciskanych (DIN 46235) oraz zaprasowywanych (DIN 46234)Narzędzie do zaciskania końcówek kablowych rurowych (EN 13600) oraz zagniatanych (DIN 46235)