Tulajdonságok
Változat | Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 5.08 mm, Pólusszám: 4, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 6 mm², Doboz |
Rendelési szám | 1934290000 |
Típus | LL2N 5.08/04/90 3.2SN OR BX |
GTIN (EAN) | 4032248590865 |
Qty. | 50 Darab |
Termékadatok |
IEC: 500 V / 32.5 A / 0.5 - 6 mm² UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |
Csomagolás | Doboz |
Mélység | 21,94 mm |
Mélység (coll) | 0,864 inch |
Magasság | 34,5 mm |
Magasság (coll) | 1,358 inch |
Legalacsonyabb változat magassága | 31,3 mm |
Szélesség | 13,35 mm |
Szélesség (coll) | 0,526 inch |
Nettó tömeg | 7,78 g |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Termékcsalád | OMNIMATE Signal - sorozat LL |
Vezetékcsatlakozás-technika | Csavaros csatlakozás |
Tulajdonságok, rögzítési pozíció | WireReady |
Felszerelés NYÁK-ra | THT-forrasztott csatlakozás |
Vezeték kimeneti irány | 90° |
Raszter mm-ben (P) | 5,08 mm |
Raszter inch-ben (P) | 0,2 " |
Pólusszám | 4 |
Érintkezősorok száma | 2 |
Az ügyfél szereli fel | Igen |
Sorok száma | 2 |
Egy sorban található szomszédos pólusok max. száma | 24 |
Forrasztótüske hossza (l) | 3,2 mm |
Forrasztótüske méretei | 0,75 x 0,9 mm |
Forrasztószem lyukátmérő (D) | 1,3 mm |
Forrasztószem lyukátmérő tűrés (D) | + 0,1 mm |
Forrasztótüskék száma pólusonként | 1 |
Csavarhúzó éle | 0,6 x 3,5 |
Csavarhúzó éle, standard | DIN 5264 |
Meghúzási nyomaték, min. | 0,5 Nm |
Meghúzási nyomaték, max. | 0,6 Nm |
Biztosítócsavar | M 3 |
Csupaszolási hossz | 6 mm |
L1, mm | 5,08 mm |
L1, inch | 0,2 " |
Érintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint | IP 20 |
Érintésvédelem a DIN VDE 57 106 szerint | Ujjak számára biztonságos |
Védelmi osztály | IP20 |
Szigetelőanyag | Wemid (PA) |
Szín | narancssárga |
Színskála (hasonló) | RAL 2000 |
Szigetelőanyag csoport | I |
Kúszóútképzési összehasonlítási szám (CTI) | ≥ 600 |
UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |
Érintkező anyaga | Rézötvözet |
Érintkező felület | ónozott |
Bevonat | 4-6 μm SN |
Ónozás típusa | matt |
Forrasztott csatlakozás rétegszerkezete | 4...6 µm Sn matt |
Tárolási hőmérséklet, min. | -40 °C |
Tárolási hőmérséklet, max. | 70 °C |
Üzemi hőmérséklet, min. | -50 °C |
Üzemi hőmérséklet, max. | 120 °C |
Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min. | -25 °C |
Hőmérsékleti tartomány, telepítés, max. | 120 °C |
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. | 0,08 mm² |
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. | 6 mm² |
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 26 |
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 12 |
Tömör, min. H05(07) V-U | 0,5 mm² |
Tömör, max. H05(07) V-U | 6 mm² |
Flexibilis, min. H05(07) V-K | 0,5 mm² |
Flexibilis, max. H05(07) V-K | 4 mm² |
műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 4, min. | 0,5 mm² |
műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 4, max. | 2,5 mm² |
érvéghüvellyel, DIN 46228 1. pont, min. | 0,5 mm² |
érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 1, max. | 2,5 mm² |
Illesztőcsap az EN 60999 szerint a x b; ø | 2,8 mm x 2,4 mm; 3,0 mm |
Rögzíthető vezeték |
|
Hivatkozási szöveg |
Az érvéghüvelyek hosszát a terméknek és a névleges feszültségnek megfelelően kell megválasztani.
A műanyag gallér külső átmérője nem lehet nagyobb az osztásnál (P) |
szabvány szerint tesztelve |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Névleges áram, min. pólusszám (Tu=20 °C) | 32,5 A |
Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=20 °C) | 26 A |
Névleges áram, min. pólusszám (Tu=40°C) | 27,5 A |
Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=40°C) | 22 A |
Névleges feszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 500 V |
Névleges feszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 320 V |
Névleges feszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 250 V |
Névleges lökőfeszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 4 kV |
Névleges lökőfeszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 4 kV |
Névleges lökőfeszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyeződés mértékéhez | 4 kV |
Rövid idejű határáram ellenállás | 3 x 1s mit 120 A |
Intézet (CSA) | CSA |
Tanúsítvány száma (CSA) | 200039-1202191 |
Névleges feszültség (B felhasználási csoport / CSA) | 300 V |
Névleges feszültség (D felhasználási csoport / CSA) | 300 V |
Névleges áram (B felhasználási csoport / CSA) | 20 A |
Névleges áram (D felhasználási csoport / CSA) | 10 A |
Vezeték keresztmetszet, AWG, min. | AWG 26 |
Vezeték keresztmetszet, AWG, max. | AWG 12 |
Hivatkozás a tanúsítási értékekre | A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt. |
Intézet (UR) | UR |
Tanúsítvány száma (UR) | E60693 |
Névleges feszültség (B felhasználási csoport / UL 1059) | 300 V |
Névleges feszültség (D felhasználási csoport / UL 1059) | 300 V |
Névleges áram (B felhasználási csoport/ UL 1059) | 20 A |
Névleges áram (D felhasználási csoport/ UL 1059) | 10 A |
Vezeték keresztmetszet, AWG, min. | AWG 26 |
Vezeték keresztmetszet, AWG, max. | AWG 12 |
Hivatkozás a tanúsítási értékekre | A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt. |
Csomagolás | Doboz |
VPE hosszúság | 143 mm |
VPE szélesség | 88 mm |
VPE magasság | 67 mm |
IPC megfelelőség | A termékek fejlesztése, gyártása és szállítása a nemzetközileg elismert IPC-A-610 szabvány „megengedhető” kategóriája szerint történt. A termékekkel kapcsolatos további követelményeket kérésre kiértékeljük. |
Megjegyzések |
|
Approval/Certificate/Document of Conformity | [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
Engineering Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_274352) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1934290000) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Kiadványok |
[FL DRIVES EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40061)
[FL ANALO.SIGN.CONV. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38237) [FL_BASE_STATION_EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38194) [FL ELEVATOR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38203) [FL POWER SUPPLY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38213) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL DRIVES DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40062) [FL BUILDING SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38207) [FL APPL LED LIGHTING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38275) [FL INDUSTR.CONTROLS EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38285) [FL MACHINE SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38228) [FL HEATING ELECTR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38195) [FL APPL_INVERTER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38256) |
ETIM 6.0 | EC002643 |
ETIM 7.0 | EC002643 |
ETIM 8.0 | EC002643 |
ETIM 9.0 | EC002643 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-01 |
ECLASS 9,1 | 27-44-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-01-01 |
Jóváhagyások | ![CSA](/picture/CSA.gif) ![UR](/picture/UR.gif) |
ROHS | Megfelel |
UL File Number Search | [UL weboldal](LINK/UL_search.html) |
Tanúsítvány száma (UR) | E60693 |