Vlastnosti
Verze | LaserMark, Značky na přístroje, 12.7 x 25.4 mm, Žlutá |
Číslo objednávky | 1686391687 |
Typ | LM MT300 25.4/12.7 GE |
GTIN (EAN) | 4008190493981 |
Množství | 10 ks |
Hloubka | 0,08 mm |
Hloubka (v palcích) | 0,003 inch |
12,7 mm | |
Výška (v palcích) | 0,5 inch |
Šířka | 25,4 mm |
Šířka (v palcích) | 1 inch |
Čistá hmotnost | 12 g |
Rozsah provozní teploty | -40...150 °C |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Barevný | Žlutá |
Barva materiálu podle kódu odporu | 4 |
Halogen | Ne |
Klasifikace hořlavosti UL 94 | HB |
Lepidlo | Akrylátové lepidlo |
Materiál | Polyester, bez obsahu PVC |
Metoda tisku | Laserový tisk |
Počet na list | 147 |
Počet značek na kombinaci | 1 List se štítky = 147 Značky na přístroje |
Počet značek v balení |
|
Počet štítků v balení | 1470 |
Rozsah provozní teploty | -40...150 °C |
Rozsah provozní teploty, max. | 150 °C |
Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C |
Schválení podle UL 969 | Ano |
Verze | Samolepicí |
Šířka | 25,4 mm |
Halogen | Ne |
Technické údaje | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_62760) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1686391687) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1686391687) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001288 |
ETIM 7.0 | EC001288 |
ETIM 8.0 | EC001288 |
ETIM 9.0 | EC001288 |
ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
ROHS | Shoda |