LMFV 7,50/90
La innovadora conexión rápida: sencilla, segura y económica:
Bornes para circuito impreso con conexión por inserción directa (PUSH IN). Un hito en la tecnología de conexión.
Increíblemente sencillo y sencillamente increíble en el uso:
- Conexión y desconexión sencilla de conductores macizos o conductores con terminales sin necesidad de herramientas
- Identificar de forma clara potenciales y puntos de embornado mediante pulsadores de colores
Fases de diseño y procesamiento de primera clase, ideales para una amplia gama de aplicaciones.
-
Référence produit:2787570000Csomagolási egység:288 Pieza
Bornes para circuito impreso, 7.50 mm, Número de polos: 2, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
-
Cikkszám:2787580000Csomagolási egység:192 Pieza
Bornes para circuito impreso, 7.50 mm, Número de polos: 3, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
-
Cikkszám:2787590000Csomagolási egység:136 Pieza
Bornes para circuito impreso, 7.50 mm, Número de polos: 4, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
-
ID výrobku:2787600000Pakningsenhed:108 Pieza
Bornes para circuito impreso, 7.50 mm, Número de polos: 5, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
-
N. articolo:2787610000Confezione:84 Pieza
Bornes para circuito impreso, 7.50 mm, Número de polos: 6, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
-
N. articolo:2787620000Confezione:76 Pieza
Bornes para circuito impreso, 7.50 mm, Número de polos: 7, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
-
N. articolo:2787630000Confezione:64 Pieza
Bornes para circuito impreso, 7.50 mm, Número de polos: 8, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
-
N. articolo:2787640000Confezione:54 Pieza
Bornes para circuito impreso, 7.50 mm, Número de polos: 9, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
-
N. articolo:2787650000Confezione:50 Pieza
Bornes para circuito impreso, 7.50 mm, Número de polos: 10, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
-
항목 번호:2787660000패키징 단위:48 Pieza
Bornes para circuito impreso, 7.50 mm, Número de polos: 11, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
-
항목 번호:2787670000패키징 단위:38 Pieza
Bornes para circuito impreso, 7.50 mm, Número de polos: 12, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
-
항목 번호:2787680000패키징 단위:36 Pieza
Bornes para circuito impreso, 7.50 mm, Número de polos: 13, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
-
항목 번호:2787690000VPE:36 Pieza
Bornes para circuito impreso, 7.50 mm, Número de polos: 14, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
-
Product ID:2787700000VPE:34 Pieza
Bornes para circuito impreso, 7.50 mm, Número de polos: 15, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
-
Product ID:2787710000VPE:32 Pieza
Bornes para circuito impreso, 7.50 mm, Número de polos: 16, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja