Conexión directa PUSH IN
bornes para circuito impreso con conexión por resorte y tecnología de conexión directa PUSH IN. Un hito en la tecnología de la conexión.
Increíblemente simple y simplemente increíble en la práctica:
- Conexión y desconexión sencilla de conductores macizos o conductores con terminales sin necesidad de herramientas
- Confeccionar automáticamente en proceso de soldadura reflow o en la fase de vapor
- Identificar de forma clara potenciales y puntos de embornado mediante pulsadores de colores
Fases de diseño y procesamiento de primera clase, ideales para una amplia gama de aplicaciones.
LSF-SMT 3.50 / 3.81 - 1.5 mm² (AWG 16) - paso 3.50 / 3.81 mm - conexión THR para soldadura por reflujo
LSF-SMT 5.00 / 5.08 - 1.5 mm² (AWG 16) - paso 5.00 / 5.08 mm - conexión THR para soldadura por reflujo
LSF-SMT 7.50 / 7.62 - 1.5 mm² (AWG 16) - paso 7.50 / 7.62 mm - conexión THR para soldadura por reflujo
LSF-SMD 3.50 - 1.5 mm² (AWG 16) - paso 3.50 mm - conexión SMD para soldadura por reflujo
LSF-SMD 5.00 - 1.5 mm² (AWG 16) - paso 5.00 mm - conexión SMD para soldadura por reflujo
LSF-SMD 7.50 - 1.5 mm² (AWG 16) - paso 7.50 mm - conexión SMD para soldadura por reflujo
LS2HF 3.50 - 1.5 mm² (AWG 16) - paso 3.50 mm - conexión THT para soldadura por ola - multinivel
LMF 5.00 / 5.08 - 2.5 mm² (AWG 12) - paso 5.00 / 5.08 mm - conexión THT para soldadura por ola
LMFS 5.00 / 5.08 - 2.5 mm² (AWG 12) - paso 5.00 / 5.08 mm - conexión THT para soldadura por ola
LMF 7.50 - 2.5 mm² (AWG 12) - paso 7.50 mm - conexión THT para soldadura por ola
LMFS 7.50 - 2.5 mm² (AWG 12) - paso 7.50 mm - conexión THT para soldadura por ola
LMFV 5.00 - 2.5 mm² (AWG 12) - paso 5.00 mm - conexión THT para soldadura por ola
LMFV 7.50 - 2.5 mm² (AWG 12) - paso 7.50 mm - conexión THT para soldadura por ola
-
N.º de artículo:1870500000Unidad de embalaje:71 Pieza
Bornes para circuito impreso, 3.50 mm, Número de polos: 2, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 1.5 mm, negro, PUSH IN con pulsador, Diámetro de cable (conexión nominal), máx.: 1.5 mm², Tube
-
N.º de artículo:1824420000Unidad de embalaje:71 Pieza
Bornes para circuito impreso, 3.50 mm, Número de polos: 2, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, negro, PUSH IN con pulsador, Diámetro de cable (conexión nominal), máx.: 1.5 mm², Tube
-
N.º de artículo:1874690000Unidad de embalaje:265 Pieza
Bornes para circuito impreso, 3.50 mm, Número de polos: 2, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 1.5 mm, negro, PUSH IN con pulsador, Diámetro de cable (conexión nominal), máx.: 1.5 mm², Tape
-
N.º de artículo:1874990000Unidad de embalaje:265 Pieza
Bornes para circuito impreso, 3.50 mm, Número de polos: 2, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, negro, PUSH IN con pulsador, Diámetro de cable (conexión nominal), máx.: 1.5 mm², Tape
-
N.º de artículo:1874710000Unidad de embalaje:265 Pieza
Bornes para circuito impreso, 3.50 mm, Número de polos: 3, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 1.5 mm, negro, PUSH IN con pulsador, Diámetro de cable (conexión nominal), máx.: 1.5 mm², Tape
-
N.º de artículo:1870530000Unidad de embalaje:49 Pieza
Bornes para circuito impreso, 3.50 mm, Número de polos: 3, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 1.5 mm, negro, PUSH IN con pulsador, Diámetro de cable (conexión nominal), máx.: 1.5 mm², Tube
-
N.º de artículo:1824430000Unidad de embalaje:49 Pieza
Bornes para circuito impreso, 3.50 mm, Número de polos: 3, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, negro, PUSH IN con pulsador, Diámetro de cable (conexión nominal), máx.: 1.5 mm², Tube
-
N.º de artículo:1875030000Unidad de embalaje:265 Pieza
Bornes para circuito impreso, 3.50 mm, Número de polos: 3, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, negro, PUSH IN con pulsador, Diámetro de cable (conexión nominal), máx.: 1.5 mm², Tape
-
N.º de artículo:1874730000Unidad de embalaje:265 Pieza
Bornes para circuito impreso, 3.50 mm, Número de polos: 4, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 1.5 mm, negro, PUSH IN con pulsador, Diámetro de cable (conexión nominal), máx.: 1.5 mm², Tape
-
N.º de artículo:1870550000Unidad de embalaje:37 Pieza
Bornes para circuito impreso, 3.50 mm, Número de polos: 4, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 1.5 mm, negro, PUSH IN con pulsador, Diámetro de cable (conexión nominal), máx.: 1.5 mm², Tube
-
N.º de artículo:1824440000Unidad de embalaje:37 Pieza
Bornes para circuito impreso, 3.50 mm, Número de polos: 4, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, negro, PUSH IN con pulsador, Diámetro de cable (conexión nominal), máx.: 1.5 mm², Tube
-
N.º de artículo:1875050000Unidad de embalaje:265 Pieza
Bornes para circuito impreso, 3.50 mm, Número de polos: 4, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, negro, PUSH IN con pulsador, Diámetro de cable (conexión nominal), máx.: 1.5 mm², Tape
-
N.º de artículo:1874740000Unidad de embalaje:265 Pieza
Bornes para circuito impreso, 3.50 mm, Número de polos: 5, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 1.5 mm, negro, PUSH IN con pulsador, Diámetro de cable (conexión nominal), máx.: 1.5 mm², Tape
-
N.º de artículo:1824450000Unidad de embalaje:30 Pieza
Bornes para circuito impreso, 3.50 mm, Número de polos: 5, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, negro, PUSH IN con pulsador, Diámetro de cable (conexión nominal), máx.: 1.5 mm², Tube
-
N.º de artículo:1875070000Unidad de embalaje:265 Pieza
Bornes para circuito impreso, 3.50 mm, Número de polos: 5, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, negro, PUSH IN con pulsador, Diámetro de cable (conexión nominal), máx.: 1.5 mm², Tape
-
N.º de artículo:1870580000Unidad de embalaje:30 Pieza
Bornes para circuito impreso, 3.50 mm, Número de polos: 5, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 1.5 mm, negro, PUSH IN con pulsador, Diámetro de cable (conexión nominal), máx.: 1.5 mm², Tube
-
N.º de artículo:1870590000Unidad de embalaje:25 Pieza
Bornes para circuito impreso, 3.50 mm, Número de polos: 6, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 1.5 mm, negro, PUSH IN con pulsador, Diámetro de cable (conexión nominal), máx.: 1.5 mm², Tube
-
N.º de artículo:1875080000Unidad de embalaje:265 Pieza
Bornes para circuito impreso, 3.50 mm, Número de polos: 6, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, negro, PUSH IN con pulsador, Diámetro de cable (conexión nominal), máx.: 1.5 mm², Tape
-
N.º de artículo:1824460000Unidad de embalaje:25 Pieza
Bornes para circuito impreso, 3.50 mm, Número de polos: 6, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, negro, PUSH IN con pulsador, Diámetro de cable (conexión nominal), máx.: 1.5 mm², Tube
-
N.º de artículo:1874810000Unidad de embalaje:265 Pieza
Bornes para circuito impreso, 3.50 mm, Número de polos: 6, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 1.5 mm, negro, PUSH IN con pulsador, Diámetro de cable (conexión nominal), máx.: 1.5 mm², Tape