Modules de relais et relais statiques
relais de qualité supérieure avec un service
tout rond unique Que ce soit pour la commutation, la séparation, l'amplification ou la multiplication : les relais accomplissent une multitude de tâches différentes dans les applications industrielles. Ils ont des caractéristiques très spécifiques et sont disponibles dans d'innombrables versions sur le marché. Le relais Klippon® de Weidmüller facilite votre choix. Notre offre complète, unique au monde, combine une variété maximale de relais avec les accessoires correspondants et un service de première classe. Nous vous offrons des produits de qualité supérieure, pensés dans les moindres détails, ainsi qu'une assistance complète, allant de la sélection des produits aux services de données modernes. Seul le relais Klippon® vous permet d'être sûr d'obtenir le relais adapté à vos besoins spécifiques – et de gagner du temps et de l'argent. C'est notre promesse !
-
Référence produit:2773770000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES compacte, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgNi, Tension nominale: 12...60 V UC ±10 %, Courant permanent: 6 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Non
-
Référence produit:2773860000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES compacte, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgNi, Tension nominale: 24…230 V UC ±10 %, Courant permanent: 6 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Non
-
Référence produit:2774030000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES compacte, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgNi, Tension nominale: 5 V DC ±20 %, Courant permanent: 6 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Non
-
Référence produit:2773890000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES compacte, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgNi, Tension nominale: 24 V DC ±20 %, Courant permanent: 6 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Non
-
Référence produit:2773970000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES compacte, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgNi, Tension nominale: 24 V UC ±10 %, Courant permanent: 6 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Non
-
Référence produit:2773800000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES compacte, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgNi, Tension nominale: 120 V AC ±10 %, Courant permanent: 6 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Non
-
ID výrobku:2773830000Obalová jednotka:10 Pièce
TERMSERIES compacte, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgNi, Tension nominale: 230 V AC ±10 %, Courant permanent: 6 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Non
-
Référence produit:2773880000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES compacte, Interface relais, Nombre des contacts: 2, x 1 contact inverseur AgNi, Tension nominale: 24…230 V UC ±10 %, Courant permanent: 6 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Non
-
Référence produit:2774050000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES compacte, Interface relais, Nombre des contacts: 2, x 1 contact inverseur AgNi, Tension nominale: 5 V DC ±20 %, Courant permanent: 6 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Non
-
Référence produit:2773960000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES compacte, Interface relais, Nombre des contacts: 2, x 1 contact inverseur AgNi, Tension nominale: 24 V DC ±20 %, Courant permanent: 6 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Non
-
Référence produit:2773990000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES compacte, Interface relais, Nombre des contacts: 2, x 1 contact inverseur AgNi, Tension nominale: 24 V UC ±10 %, Courant permanent: 6 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Non
-
Référence produit:2773820000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES compacte, Interface relais, Nombre des contacts: 2, x 1 contact inverseur AgNi, Tension nominale: 120 V AC ±10 %, Courant permanent: 6 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Non
-
Référence produit:2773850000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES compacte, Interface relais, Nombre des contacts: 2, x 1 contact inverseur AgNi, Tension nominale: 230 V AC ±5 %, Courant permanent: 6 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Non
-
Référence produit:2773780000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES compacte, Interface relais, Nombre des contacts: 1, 1 contact à fermeture, Contacts AgNi, Tension nominale: 12...60 V UC ±10 %, Courant permanent: 6 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Non
-
Référence produit:2773870000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES compacte, Interface relais, Nombre des contacts: 1, 1 contact à fermeture, Contacts AgNi, Tension nominale: 24…230 V UC ±10 %, Courant permanent: 6 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Non
-
Référence produit:2774040000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES compacte, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Contacts AgNi, Tension nominale: 5 V DC ±20 %, Courant permanent: 6 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Non
-
Référence produit:2773920000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES compacte, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Contacts AgNi, Tension nominale: 24 V DC ±20 %, Courant permanent: 6 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Non
-
Référence produit:2773980000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES compacte, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Contacts AgNi, Tension nominale: 24 V UC ±10 %, Courant permanent: 6 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Non
-
Référence produit:2773810000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES compacte, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Contacts AgNi, Tension nominale: 120 V AC ±10 %, Courant permanent: 6 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Non
-
Référence produit:2773840000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES compacte, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Contacts AgNi, Tension nominale: 230 V AC ±10 %, Courant permanent: 6 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Non