Złączki szeregowe przelotowe i PE
-
Nr. produktu:2674530000Jedn. opak.:100 ks
Průchozí svorkovnice, SNAP IN, Tmavě béžová, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Počet připojení: 2
-
Nr. produktu:2674560000Jedn. opak.:50 ks
PE svorka, SNAP IN, zelená / žlutá, 2.5 mm², 800 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid
-
Nr. produktu:1020000000Jedn. opak.:100 ks
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Počet připojení: 2
-
Nr. produktu:1010000000Jedn. opak.:100 ks
PE svorka, Šroubové připojení, zelená / žlutá, 2.5 mm², 800 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid
-
Nr. produktu:1521850000Jedn. opak.:100 ks
Průchozí svorka, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Tmavě béžová
-
-
Nr. produktu:2902380000Jedn. opak.:50 ks
Vícevrstvá modulární svorka, SNAP IN, Tmavě béžová, 2.5 mm², 800 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 2, TS 35, V-0
-
Nr. produktu:2902460000Jedn. opak.:50 ks
Vícevrstvá PE svorkovnice, SNAP IN, zelená / žlutá, 2.5 mm², 800 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 2, TS 35, V-0, Wemid
-
Nr. produktu:1021500000Jedn. opak.:100 ks
Vícevrstvá modulární svorka, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 2.5 mm², 400 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 2, TS 35, V-0
-
Nr. produktu:1547610000Jedn. opak.:50 ks
Průchozí svorka, Svorka se dvěma vrstvami, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Tmavě béžová
-
Nr. produktu:1547680000Jedn. opak.:50 ks
PE svorka, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, zelená / žlutá
-
Nr. produktu:2674540000Jedn. opak.:100 ks
Průchozí svorkovnice, SNAP IN, Tmavě béžová, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Počet připojení: 3
-
Nr. produktu:2674570000Jedn. opak.:50 ks
PE svorka, SNAP IN, zelená / žlutá, 2.5 mm², 800 V, Počet připojení: 3, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid
-
Nr. produktu:2874840000Jedn. opak.:50 ks
Průchozí svorkovnice, SNAP IN, Tmavě béžová, 4 mm², 32 A, 1000 V, Počet připojení: 3
-
Nr. produktu:2874860000Jedn. opak.:50 ks
Průchozí svorkovnice, SNAP IN, Tmavě béžová, 4 mm², 32 A, 1000 V, Počet připojení: 4
-
Nr. produktu:2674580000Jedn. opak.:50 ks
PE svorka, SNAP IN, zelená / žlutá, 2.5 mm², 800 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid
-
Nr. produktu:1521740000Jedn. opak.:100 ks
Průchozí svorka, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Tmavě béžová
-
-
Nr. produktu:1521690000Jedn. opak.:100 ks
Průchozí svorka, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Tmavě béžová
-