Morsettiere per fusibili e componenti
-
N. articolo:2941490000Confezione:50 items
Säkringsplint, SNAP IN, svart, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35
-
N. articolo:1011000000Confezione:50 items
Säkringsplint, Skruvanslutning, mörkbeige, 6 mm², 6.3 A, 500 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35
-
N. articolo:2429860000Confezione:50 items
Säkringsradplint, PUSH IN, 4 mm², 400 V, 6.3 A, svart
-
N. articolo:2820630000Confezione:50 items
Komponentplintblock, PUSH IN, mörkbeige, 2.5 mm², 500 V, 500 V, Antal anslutningar: 4, Antal våningar: 2, TS 35
-
N. articolo:2704370000Confezione:50 items
Komponentplintblock, PUSH IN, mörkbeige, 2.5 mm², 500 V, 500 V, Antal anslutningar: 4, Antal våningar: 2, TS 35
-
N. articolo:1886580000Confezione:50 items
Säkringsplint, Skruvanslutning, svart, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35
-
N. articolo:1966020000Confezione:12 items
Säkringsplint, Skruvanslutning, mörkbeige, 25 mm², 32 A, 690 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35
-
N. articolo:9532440000Confezione:50 items
SAK-serien, Säkringsradplint, Märkarea: 4 mm², Skruvanslutning, Wemid, mörkbeige, Direktmontage
-
N. articolo:2816960000Confezione:50 items
Säkringsradplint, PUSH IN, 4 mm², 500 V, 6.3 A, svart
-
N. articolo:2466530000Confezione:50 items
Säkringsradplint, PUSH IN, 2.5 mm², 400 V, 10 A, svart
-
N. articolo:1023200000Confezione:100 items
Komponentplintblock, Skruvanslutning, mörkbeige, 2.5 mm², 400 V, 400 V, Antal anslutningar: 4, Antal våningar: 2, TS 35
-
N. articolo:2704410000Confezione:50 items
Komponentplintblock, PUSH IN, mörkbeige, 2.5 mm², 24 V, 24 V, Antal anslutningar: 4, Antal våningar: 2, TS 35
-
N. articolo:2941480000Confezione:50 items
Säkringsplint, SNAP IN, svart, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35
-
N. articolo:2898780000Confezione:50 items
Säkringsplint, PUSH IN, svart, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35
-
N. articolo:2941500000Confezione:50 items
Säkringsplint, SNAP IN, svart, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35
-
N. articolo:2941510000Confezione:50 items
Säkringsplint, SNAP IN, svart, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35
-
N. articolo:2941520000Confezione:50 items
Säkringsplint, SNAP IN, svart, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35
-
N. articolo:2831500000Confezione:50 items
Säkringsradplint, PUSH IN, 4 mm², 500 V, 6.3 A, mörkbeige
-
N. articolo:2704330000Confezione:50 items
Komponentplintblock, PUSH IN, mörkbeige, 2.5 mm², 500 V, 500 V, Antal anslutningar: 4, Antal våningar: 2, TS 35
-
N. articolo:2704380000Confezione:50 items
Komponentplintblock, PUSH IN, mörkbeige, 2.5 mm², 500 V, 500 V, Antal anslutningar: 4, Antal våningar: 2, TS 35