Schaltschrankbeleuchtung
Sicherheitsglas und Aluminiumgehäuse bieten eine robuste Bauweise und garantieren den optimalen Schutz (IP67).
Das Portfolio umfasst verschiedene Lichtfarben (Kelvinklassen) und Farbvarianten, passend für unterschiedlichste Anwendungen.
Optional mit M12-Anschluss einfach zu installieren. Dank geringer Stromaufnahme genügt ein 0,5 A DC-Netzteil mit 24 V für den Betrieb.
-
Art.-Nr.:2821350000VPE:1 Stück
LED-Modul, 2700K, Warm white, Breite: 765 mm, Eingangsspannung: 24 V DC ± 10%, IP67, Vorkonfektioniertes Kabel, Anschlussgewinde: ohne
-
Art.-Nr.:2821340000VPE:1 Stück
LED-Modul, 2700K, Warm white, Breite: 765 mm, Eingangsspannung: 24 V DC ± 10%, IP67, Vorkonfektioniertes Kabel, Anschlussgewinde: M12
-
Art.-Nr.:2633830000VPE:1 Stück
LED-Modul, 2700K, Warm white, Breite: 240 mm, Eingangsspannung: 24 V DC ± 10%, IP67, Vorkonfektioniertes Kabel, Anschlussgewinde: M12
-
Art.-Nr.:2680950000VPE:1 Stück
LED-Modul, 2700K, Warm white, Breite: 240 mm, Eingangsspannung: 24 V DC ± 10%, IP67, Vorkonfektioniertes Kabel, Anschlussgewinde: ohne
-
Art.-Nr.:2821320000VPE:1 Stück
LED-Modul, 2700K, Warm white, Breite: 555 mm, Eingangsspannung: 24 V DC ± 10%, IP67, Vorkonfektioniertes Kabel, Anschlussgewinde: ohne
-
Art.-Nr.:2821310000VPE:1 Stück
LED-Modul, 2700K, Warm white, Breite: 555 mm, Eingangsspannung: 24 V DC ± 10%, IP67, Vorkonfektioniertes Kabel, Anschlussgewinde: M12
-
Art.-Nr.:2821300000VPE:1 Stück
LED-Modul, 2700K, Warm white, Breite: 450 mm, Eingangsspannung: 24 V DC ± 10%, IP67, Vorkonfektioniertes Kabel, Anschlussgewinde: ohne
-
Art.-Nr.:2633840000VPE:1 Stück
LED-Modul, 2700K, Warm white, Breite: 450 mm, Eingangsspannung: 24 V DC ± 10%, IP67, Vorkonfektioniertes Kabel, Anschlussgewinde: M12
-
Art.-Nr.:2550650000VPE:1 Stück
LED-Modul, 2700K, Warm white, Breite: 655 mm, Eingangsspannung: 24 V DC ± 10%, IP67, Vorkonfektioniertes Kabel, Anschlussgewinde: M12
-
Art.-Nr.:2821330000VPE:1 Stück
LED-Modul, 2700K, Warm white, Breite: 655 mm, Eingangsspannung: 24 V DC ± 10%, IP67, Vorkonfektioniertes Kabel, Anschlussgewinde: ohne
-
Art.-Nr.:2796070000VPE:1 Stück
LED-Modul, 2700K, Warm white, Breite: 860 mm, Eingangsspannung: 24 V DC ± 10%, IP67, Vorkonfektioniertes Kabel, Anschlussgewinde: M12
-
Art.-Nr.:2821360000VPE:1 Stück
LED-Modul, 2700K, Warm white, Breite: 860 mm, Eingangsspannung: 24 V DC ± 10%, IP67, Vorkonfektioniertes Kabel, Anschlussgewinde: ohne
-
Art.-Nr.:2821260000VPE:1 Stück
LED-Modul, 2700K, Warm white, Breite: 145 mm, Eingangsspannung: 24 V DC ± 10%, IP67, Vorkonfektioniertes Kabel, Anschlussgewinde: M12
-
Art.-Nr.:2821270000VPE:1 Stück
LED-Modul, 2700K, Warm white, Breite: 145 mm, Eingangsspannung: 24 V DC ± 10%, IP67, Vorkonfektioniertes Kabel, Anschlussgewinde: ohne
-
Art.-Nr.:2821280000VPE:1 Stück
LED-Modul, 2700K, Warm white, Breite: 350 mm, Eingangsspannung: 24 V DC ± 10%, IP67, Vorkonfektioniertes Kabel, Anschlussgewinde: M12
-
Art.-Nr.:2821290000VPE:1 Stück
LED-Modul, 2700K, Warm white, Breite: 350 mm, Eingangsspannung: 24 V DC ± 10%, IP67, Vorkonfektioniertes Kabel, Anschlussgewinde: ohne
-
Art.-Nr.:2732860000VPE:1 Stück
LED-Modul, 4000K, Neutral white, Breite: 555 mm, Eingangsspannung: 24 V DC ± 10%, IP67, Vorkonfektioniertes Kabel, Anschlussgewinde: M12
-
Art.-Nr.:2732940000VPE:1 Stück
LED-Modul, 4000K, Neutral white, Breite: 555 mm, Eingangsspannung: 24 V DC ± 10%, IP67, Vorkonfektioniertes Kabel, Anschlussgewinde: ohne
-
Art.-Nr.:2821240000VPE:1 Stück
LED-Modul, 4000K, Neutral white, Breite: 765 mm, Eingangsspannung: 24 V DC ± 10%, IP67, Vorkonfektioniertes Kabel, Anschlussgewinde: M12
-
Art.-Nr.:2821250000VPE:1 Stück
LED-Modul, 4000K, Neutral white, Breite: 765 mm, Eingangsspannung: 24 V DC ± 10%, IP67, Vorkonfektioniertes Kabel, Anschlussgewinde: ohne