Pluggable terminal blocks
-
Art.-Nr.:1513970000VPE:100 Stück
Steckbare Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, dunkelbeige
-
Art.-Nr.:2898150000VPE:100 Stück
Steckbare Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, dunkelbeige
-
Art.-Nr.:3051910000VPE:50 Stück
Steckbare Klemme, SNAP IN, dunkelbeige, 2.5 mm², 24 A, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35
-
Art.-Nr.:3096130000VPE:50 Stück
Steckbare Klemme, SNAP IN, dunkelbeige, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 6, Anzahl der Etagen: 2, TS 35
-
Art.-Nr.:3002280000VPE:50 Stück
Steckbare Reihenklemme, PUSH IN, 6 mm², 800 V, 41 A, dunkelbeige
-
Art.-Nr.:2482200000VPE:50 Stück
Steckbare Reihenklemme, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, dunkelbeige
-
Art.-Nr.:3002340000VPE:50 Stück
Steckbare Reihenklemme, PUSH IN, 6 mm², 800 V, grün / gelb
-
Art.-Nr.:3051460000VPE:100 Stück
Steckbare Klemme, SNAP IN, dunkelbeige, 2.5 mm², 24 A, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35
-
Art.-Nr.:1548130000VPE:50 Stück
Steckbare Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, dunkelbeige
-
Art.-Nr.:3051490000VPE:50 Stück
Steckbare Klemme, SNAP IN, dunkelbeige, 2.5 mm², 24 A, Anzahl Anschlüsse: 3, Anzahl der Etagen: 1, TS 35
-
Art.-Nr.:1514000000VPE:50 Stück
Steckbare Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, dunkelbeige
-
Tuotteen tunnus:3051860000Conditionnement:50 Stück
Steckbare Klemme, SNAP IN, dunkelbeige, 2.5 mm², 22 A, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35
-
Produkt-ID:1548060000Ambalaj birimi:50 Stück
Steckbare Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, dunkelbeige
-
Art.-Nr.:3051920000VPE:50 Stück
Steckbare Klemme, SNAP IN, grün / gelb, 2.5 mm², Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35
-
Art.-Nr.:1548160000VPE:50 Stück
Steckbare Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, grün / gelb
-
Art.-Nr.:3051870000VPE:50 Stück
Steckbare Klemme, SNAP IN, blau, 2.5 mm², 22 A, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35
-
Art.-Nr.:3051880000VPE:50 Stück
Steckbare Klemme, SNAP IN, orange, 2.5 mm², 22 A, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35
-
Art.-Nr.:3096150000VPE:50 Stück
Steckbare Klemme, SNAP IN, blau, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 6, Anzahl der Etagen: 2, TS 35
-
Art.-Nr.:3096180000VPE:50 Stück
Steckbare Klemme, SNAP IN, dunkelbeige, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 6, Anzahl der Etagen: 2, TS 35
-
Art.-Nr.:3096190000VPE:50 Stück
Steckbare Klemme, SNAP IN, grün / gelb, 2.5 mm², 800 V, Anzahl Anschlüsse: 6, Anzahl der Etagen: 2, TS 35