OMNIMATE Signal - Conectores para circuito impreso
El amplio programa, compuesto por diferentes series de producto, ofrece una gran variedad de diseño, una elaboración eficiente y segura así como un manejo intuitivo:
- 36 conexiones en el paso de 3,50 mm, máximas reservas de potencia en el paso de 3,81 mm y máximo campo de aplicación en el paso de 5,08 mm
- Técnicas de conexión adecuadas a cada aplicación: desde la conexión brida-tornillo hasta la conexión PUSH IN
- Amplio surtido de productos aptos para soldadura reflow para procesos SMT automatizados
- Diseños de varias hileras y alturas de hasta 48 polos
Nuestro servicio:
diseñe fácilmente sus conexiones enchufables mediante el configurador de producto.
Pitch 1.27mm (0,05 inch) - Board-to-Board connectors
Paso de 2,50 mm (0,098 pulgadas), series BL/SL 2.50
Paso de 3,50 mm (0,138 pulgadas); series B2CF/S2C y B2L/S2L; 2 pisos
Paso 3,50 mm (0,138 pulgadas) - Serie BL/SL 3.50
Conectores con paso 3,81 mm (0,150 pulgadas) - Serie BC/SC 3.81
Conectores con paso de 5,00 mm - serie BL/SL 5.00
Conectores con paso de 5,08 mm - serie BL/SL 5.08
Conectores rectangulares - Serie RSV
Accesorios
-
Product ID:2747530000VPE:120 Pieza
Conector para placa c.i., enchufe hembra, Paso en mm (P): 1.27 mm, Número de polos: 16, Bandeja (conjunto manual)
-
Product ID:2747540000VPE:105 Pieza
Conector para placa c.i., enchufe hembra, Paso en mm (P): 1.27 mm, Número de polos: 20, Bandeja (conjunto manual)
-
N.º de artículo:2747570000Unidad de embalaje:100 Pieza
Conector para placa c.i., enchufe hembra, Paso en mm (P): 1.27 mm, Número de polos: 40, Bandeja (conjunto manual)
-
N.º de artículo:2747550000Unidad de embalaje:120 Pieza
Conector para placa c.i., enchufe hembra, Paso en mm (P): 1.27 mm, Número de polos: 26, Bandeja (conjunto manual)
-
N.º de artículo:2747560000Unidad de embalaje:100 Pieza
Conector para placa c.i., enchufe hembra, Paso en mm (P): 1.27 mm, Número de polos: 32, Bandeja (conjunto manual)
-
N.º de artículo:2747600000Unidad de embalaje:50 Pieza
Conector para placa c.i., enchufe hembra, Paso en mm (P): 1.27 mm, Número de polos: 80, Bandeja (conjunto manual)
-
N.º de artículo:2747590000Unidad de embalaje:75 Pieza
Conector para placa c.i., enchufe hembra, Paso en mm (P): 1.27 mm, Número de polos: 68, Bandeja (conjunto manual)
-
N.º de artículo:2747580000Unidad de embalaje:75 Pieza
Conector para placa c.i., enchufe hembra, Paso en mm (P): 1.27 mm, Número de polos: 50, Bandeja (conjunto manual)
-
N.º de artículo:2747520000Unidad de embalaje:100 Pieza
Conector para placa c.i., enchufe hembra, Paso en mm (P): 1.27 mm, Número de polos: 12, Bandeja (conjunto manual)
-
N.º de artículo:2827060000Unidad de embalaje:10 Pieza
Conector para placa c.i., enchufe hembra, Paso en mm (P): 1.27 mm, Número de polos: 26, Caja
-
N.º de artículo:2827200000Unidad de embalaje:10 Pieza
Conector para placa c.i., enchufe hembra, Paso en mm (P): 1.27 mm, Número de polos: 40, Caja
-
N.º de artículo:2827240000Unidad de embalaje:10 Pieza
Conector para placa c.i., enchufe hembra, Paso en mm (P): 1.27 mm, Número de polos: 50, Caja
-
N.º de artículo:2827180000Unidad de embalaje:10 Pieza
Conector para placa c.i., enchufe hembra, Paso en mm (P): 1.27 mm, Número de polos: 40, Caja
-
N.º de artículo:2827250000Unidad de embalaje:10 Pieza
Conector para placa c.i., enchufe hembra, Paso en mm (P): 1.27 mm, Número de polos: 50, Caja
-
N.º de artículo:2827000000Unidad de embalaje:10 Pieza
Conector para placa c.i., enchufe hembra, Paso en mm (P): 1.27 mm, Número de polos: 20, Caja
-
N.º de artículo:2827190000Unidad de embalaje:10 Pieza
Conector para placa c.i., enchufe hembra, Paso en mm (P): 1.27 mm, Número de polos: 40, Caja
-
N.º de artículo:2826890000Unidad de embalaje:10 Pieza
Conector para placa c.i., enchufe hembra, Paso en mm (P): 1.27 mm, Número de polos: 12, Caja
-
N.º de artículo:2826960000Unidad de embalaje:10 Pieza
Conector para placa c.i., enchufe hembra, Paso en mm (P): 1.27 mm, Número de polos: 16, Caja
-
N.º de artículo:2827130000Unidad de embalaje:10 Pieza
Conector para placa c.i., enchufe hembra, Paso en mm (P): 1.27 mm, Número de polos: 32, Caja
-
N.º de artículo:2826900000Unidad de embalaje:10 Pieza
Conector para placa c.i., enchufe hembra, Paso en mm (P): 1.27 mm, Número de polos: 12, Caja