Automatizace a software
-
ID výrobku:1334950000Obalová jednotka:1 ks
AutomationController, Webový, u-control 2000 web, integrované inženýrské nástroje: u-create web pro PLC (systém v reálném čase) & aplikace Internetu věcí a kompatibilní s CODESYS (u-OS), Dual Core ARM Cortex A9, 624 MHz, 512 Mbyte RAM, -20 °C...55 °C, IP20
-
ID výrobku:2928020000Obalová jednotka:1 ks
AutomationController, Webový, u-control 2000 web, CAN rozhraní, integrované inženýrské nástroje: u-create web pro PLC (systém v reálném čase) & aplikace Internetu věcí a kompatibilní s CODESYS (u-OS), Dual Core ARM Cortex A9, 624 MHz, 512 Mbyte RAM, -20 °C...55 °C, IP20
-
ID výrobku:2682640000Obalová jednotka:1 ks
IoT Gateway, Fast Ethernet, IP20, -20 °C...60 °C
-
ID výrobku:2682630000Obalová jednotka:1 ks
IoT Gateway, Fast Ethernet, IP20, -20 °C...60 °C
-
ID výrobku:2682620000Obalová jednotka:1 ks
IoT Gateway, Fast Ethernet, IP20, -20 °C...60 °C
-
ID výrobku:2839160000Obalová jednotka:1 ks
Automatizace a řízení EDGE, předinstalovaný u-OS, podporuje kontejnerový software, otevřený, pružný, nezávisle, Quad Core ARM Cortex A53, 1200 MHz, -40 °C...70 °C, IP20
-
ID výrobku:2839150000Obalová jednotka:1 ks
Automatizace a řízení EDGE, předinstalovaný u-OS, podporuje kontejnerový software, otevřený, pružný, nezávisle, Dual Core ARM Cortex A53, 1200 MHz, -40 °C...70 °C, IP20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ID výrobku:2638920000Obalová jednotka:1 ks
u-control 2000 studio, Ovladač automatizace s rozhraním EtherCAT pro OpenLinux, Dual Core ARM Cortex A9, 624 MHz, 512 Mbyte RAM, -20 °C...55 °C, IP20
-
ID výrobku:2655590000Obalová jednotka:1 ks
u-control 2000 studio, Ovladač automatizace s rozhraním EtherCAT a CAN pro OpenLinux, Dual Core ARM Cortex A9, 624 MHz, 512 Mbyte RAM, -20 °C...55 °C, IP20
-
ID výrobku:2927440000Obalová jednotka:1 ks
, Quad Core ARM Cortex A53, 1200 MHz, -20 °C...55 °C, IP20
-
ID výrobku:2927450000Obalová jednotka:1 ks
, Dual Core ARM Cortex A53, 1200 MHz, -20 °C...55 °C, IP20
-
ID výrobku:2566380000Obalová jednotka:1 ks
Vzdálené I/O, vazební člen sběrnice, IP20, Ethernet, PROFINET IRT+RT