u-control M3000/M4000
Con u-control M3000, las soluciones de automatización pueden integrarse perfectamente en el IoT. El potente controlador también funciona como dispositivo edge para proporcionar información local en la red y puede ampliarse mediante la conexión de módulos de función, lo que resulta ideal para aplicaciones de automatización e IIoT. u-control M4000 ofrece dos núcleos de CPU adicionales, dos interfaces Ethernet adicionales y más memoria RAM, NV RAM y flash para la compleja informática de dispositivo periférico en la automatización.
-
Product ID:2839160000Упаковочная единица:1 Pieza
Controlador de automatización y EDGE, u-OS preinstalado, compatible con software en contenedores, abierto, flexible, de forma independiente, Quad Core ARM Cortex A53, 1200 MHz, -40 °C...70 °C, IP20
-
N.º de artículo:2839150000Unidad de embalaje:1 Pieza
Controlador de automatización y EDGE, u-OS preinstalado, compatible con software en contenedores, abierto, flexible, de forma independiente, Dual Core ARM Cortex A53, 1200 MHz, -40 °C...70 °C, IP20
Added to Your Shopping Cart