Konektory pro těžký provoz
V současné době se konektory pro velkou zátěž používají všude tam, kde je potřeba bezpečná, jednoduchá a časově úsporná montáž strojů a zařízení. Konektorové kryty jsou vyrobeny z tlakově litého hliníku a nabízejí vynikající ochranu před znečištěním, vlhkostí a mechanickým namáháním. Speciální modulární konektory umožňují integrování signálů, napájecího zdroje a datového připojení v jediném konektoru. Se svými novými konektory pro velkou zátěž RockStar® nabízí společnost Weidmüller řadu perspektivních produktů s mnoha patentovanými inovacemi.
Portfolio výrobků RockStar® definuje nové standardy díky komplexní šíři a hloubce svých funkcí. To, co jiní dodavatelé nabízejí jen jako vlastní konfiguraci, dodává Weidmüller ve svém standardním sortimentu.
V důsledku toho je teď výběr správného konektoru jednodušší než kdy předtím. Ušetříte čas i peníze. A vaše práce je optimalizována. Tak můžete posílit svou pozici na trhu a využít své konkurenční výhody.
-
ID výrobku:1873860000Obalová jednotka:1 ks
HDC vložka, Zásuvka, 250 V, 16 A, Počet pólů: 10, Nalisované připojení, Instalační velikost: 2
-
ID výrobku:1873870000Obalová jednotka:1 ks
HDC vložka, Zástrčný, 250 V, 16 A, Počet pólů: 10, Nalisované připojení, Instalační velikost: 2
-
ID výrobku:1873880000Obalová jednotka:1 ks
HDC vložka, Zásuvka, 250 V, 16 A, Počet pólů: 16, Nalisované připojení, Instalační velikost: 5
-
ID výrobku:1873890000Obalová jednotka:1 ks
HDC vložka, Zástrčný, 250 V, 16 A, Počet pólů: 16, Nalisované připojení, Instalační velikost: 5
-
ID výrobku:1876040000Obalová jednotka:1 ks
HDC vložka, Zásuvka, 250 V, 16 A, Počet pólů: 16, Nalisované připojení, Instalační velikost: 5, 7
-
ID výrobku:1875620000Obalová jednotka:1 ks
HDC vložka, Zástrčný, 250 V, 16 A, Počet pólů: 16, Nalisované připojení, Instalační velikost: 5, 7
-
ID výrobku:2985550000Obalová jednotka:1 ks
HDC vložka, Zásuvka, 400 V, 10 A, Počet pólů: 3, Připojení PUSH IN s akčním členem, Instalační velikost: 1
-
ID výrobku:2985540000Obalová jednotka:1 ks
HDC vložka, Zástrčný, 400 V, 10 A, Počet pólů: 3, Připojení PUSH IN s akčním členem, Instalační velikost: 1
-
ID výrobku:2985440000Obalová jednotka:1 ks
HDC vložka, Zásuvka, 400 V, 10 A, Počet pólů: 4, Připojení PUSH IN s akčním členem, Instalační velikost: 1
-
ID výrobku:2985430000Obalová jednotka:1 ks
HDC vložka, Zástrčný, 400 V, 10 A, Počet pólů: 4, Připojení PUSH IN s akčním členem, Instalační velikost: 1
-
ID výrobku:3124540000Obalová jednotka:1 ks
HDC vložka, Zásuvka, 250 V, 16 A, Počet pólů: 10, Připojení PUSH IN s akčním členem, Instalační velikost: 2
-
ID výrobku:3124530000Obalová jednotka:1 ks
HDC vložka, Zástrčný, 250 V, 16 A, Počet pólů: 10, Připojení PUSH IN s akčním členem, Instalační velikost: 2
-
ID výrobku:3124560000Obalová jednotka:1 ks
HDC vložka, Zásuvka, 250 V, 16 A, Počet pólů: 16, Připojení PUSH IN s akčním členem, Instalační velikost: 5
-
ID výrobku:3124550000Obalová jednotka:1 ks
HDC vložka, Zástrčný, 250 V, 16 A, Počet pólů: 16, Připojení PUSH IN s akčním členem, Instalační velikost: 5
-
ID výrobku:3124580000Obalová jednotka:1 ks
HDC vložka, Zásuvka, 250 V, 16 A, Počet pólů: 16, Připojení PUSH IN s akčním členem, Instalační velikost: 5
-
ID výrobku:3124570000Obalová jednotka:1 ks
HDC vložka, Zástrčný, 250 V, 16 A, Počet pólů: 16, Připojení PUSH IN s akčním členem, Instalační velikost: 5
-
ID výrobku:1498400000Obalová jednotka:1 ks
HDC vložka, Zásuvka, 400 V, 16 A, Počet pólů: 4, Šroubové připojení, Instalační velikost: 1
-
ID výrobku:1498200000Obalová jednotka:1 ks
HDC vložka, Zásuvka, 400 V, 16 A, Počet pólů: 3, Šroubové připojení, Instalační velikost: 1
-
ID výrobku:1498100000Obalová jednotka:1 ks
HDC vložka, Zástrčný, 400 V, 16 A, Počet pólů: 3, Šroubové připojení, Instalační velikost: 1
-
ID výrobku:1498300000Obalová jednotka:1 ks
HDC vložka, Zástrčný, 400 V, 16 A, Počet pólů: 4, Šroubové připojení, Instalační velikost: 1