속성
버전 | 퓨즈 단자대, SNAP IN, 검정, 4 mm², 6.3 A, 250 V, 결선 수: 2, 레벨 수: 1, TS 35 |
주문 번호 | 2941480000 |
유형 | SFS 4 2C BK |
GTIN(EAN) | 4099986710948 |
수량 | 50 items |
깊이 | 79.1 mm |
깊이 (인치) | 3.114 inch |
높이 | 67.7 mm |
높이 (인치) | 2.665 inch |
너비 | 6.1 mm |
폭 (인치) | 0.24 inch |
순중량 | 20.113 g |
보관 온도 | -25 °C...55 °C |
연속 작동 온도, 최소 | -60 °C |
연속 작동 온도, 최대 | 130 °C |
재질 | Wemid |
절연재 | Wemid |
컬러 코드 | 검정 |
작동 요소의 색상 | 녹색 |
UL 94 가연성 등급 | V-0 |
엔드 커버 플레이트 필요 | 예 |
전위 수 | 1 |
레벨 수 | 1 |
레벨당 클램프 지점 개수 | 2 |
계층당 전위 수 | 1 |
레벨 내부 교차 결선 | 아니요 |
PE 결선 | 아니요 |
레일 | TS 35 |
N-기능 | 아니요 |
PE 기능 | 아니요 |
PEN 기능 | 아니요 |
개방측 | 오른쪽 |
설치 권고 | TS 35 |
스냅온 | 예 |
스냅인 페그 포함 | 아니요 |
장착 유형 | TS 35 |
장착물 유형 | TS 35 |
결선 유형, 추가 결선 | SNAP IN |
IEC 60947-1 규격 게이지 | A4 |
결선 단면규격 AWG, 최대 | AWG 12 |
결선 단면규격 AWG, 최소 | AWG 20 |
결선 단면적, 꼬임, 최대 | 4 mm² |
결선 단면적, 꼬임, 최소 | 0.75 mm² |
결선 방향 | 상단 |
결선 수 | 2 |
결선 유형 | SNAP IN |
결선의 유형 2 | SNAP IN |
블레이드 크기 | 0.6 x 3.5 mm |
와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대 | 4 mm² |
와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소 | 0.75 mm² |
와이어 결선 단면적, 경질 코어 최대 | 4 mm² |
와이어 결선 단면적, 경질 코어, 최소 | 0.75 mm² |
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/1 채용 가는 꼬임, 최대 | 4 mm² |
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/1 채용 가는 꼬임, 최소 | 0.75 mm² |
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/4 채용 가는 꼬임, 최대 | 4 mm² |
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/4 채용 가는 꼬임, 최소 | 0.75 mm² |
클램프 범위, 최대 | 4 mm² |
클램프 범위, 최소 | 0.75 mm² |
탈피 길이 | 12 mm |
결선 단면규격 AWG, 최대 | AWG 12 |
결선 단면규격 AWG, 최소 | AWG 20 |
레일 | TS 35 |
설치 권고 | TS 35 |
표준 규격 | IEC 60947-7-3 |
정격 단면적 | 4 mm² |
정격 전압 | 250 V |
인접 단자대에 대한 정격 전압 | 500 V |
정격 DC 전압 | 400 V |
정격 전류 | 6.3 A |
최대 와이어에서 전류 | 6.3 A |
표준 규격 | IEC 60947-7-3 |
IEC 60947-7-x에 따른 체적 저항률 | 1 mΩ |
정격 임펄스 내전압 | 4 kV |
IEC 60947-7-x 규격 전력 손실 | 1.02 mW |
서지 전압 범주 | III |
오염 심각도 | 3 |
엔지니어링 데이터 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_322212) |
카탈로그 | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC000899 |
ETIM 7.0 | EC000899 |
ETIM 8.0 | EC000899 |
ETIM 9.0 | EC000899 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-16 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-16 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-16 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-16 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-16 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-13 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-13 |
인증 |  |