TRPL 5VDC 1CO

TERMSERIES compacte, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgNi, Tension nominale: 5 V DC ±20 %, Courant permanent: 6 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Non

ID výrobku 2774030000

Сертификаты

Agréments
ROHS
UL File Number Search
Nº de certificat (cULus)

Informations générales de commande

Version
Référence
Type
GTIN (EAN)
Qté.

Dimensions et poids

Profondeur
Profondeur (pouces)
Hauteur
Hauteur (pouces)
Largeur
Largeur (pouces)
Poids net

Températures

Température de stockage
Température ambiante
Humidité

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)
REACH SVHC
SCIP

Côté commande

Tension nominale
Courant nominal DC
Puissance nominale
Indicateur d'état
Circuit de protection

Côté charge

Tension de commutation nominale
Courant permanent
Fréquence de commutation max. à charge nominale
Tension de commutation AC, max.
Tension de commutation DC, max.
Puissance min. de commutation
Courant à la mise sous tension
Puissance de commutation AC (résistif), max.
Puissance de commutation DC (résistif), max.
Retard à la mise s. tension
Retard à la coupure
Type de contact
Durée de vie mécanique

Caractéristiques générales

Altitude de service
Barrette de liaison équipée
Levier de forçage disponible
Indicateur de position du commutateur mécanique
Couleur
Composant de classe d'inflammabilité UL94

Coordination de l'isolation

Tension nominale
Degré de pollution
Catégorie de surtension
Lignes d'air et de fuite côté commande - côté charge
Rigidité de tension côté commande - côté charge
Type d'isolation en entrée et en sortie
Rigidité diélectrique des contacts ouverts
Tenue en tension par rapport au rail profilé
Tension de tenue au choc
Degré de protection

Informations suplémentaires sur les agréments / standards

Nº de certificat (cULus)

Caractéristiques de raccordement

Technique de raccordement de conducteurs
Longueur de dénudage, raccordement nominal
Sections de raccordement, raccordement nominal
Plage de serrage, min.
Plage de serrage, max.
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.
Section de raccordement du conducteur, min.
Section de raccordement du conducteur, max.
Section de raccordement du conducteur, rigide, min. (AWG)
Section de raccordement du conducteur, rigide, max. (AWG)
Section de raccordement du conducteur, souple, min.
Section de raccordement du conducteur, souple, max.
Section de raccordement du conducteur, souple, min. (AWG)
Section de raccordement du conducteur, souple, max. (AWG)
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, min.
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, max.
Section de raccordement du conducteur, souple, embout (DIN 46228-1), min.
Section de raccordement du conducteur, souple, embout (DIN 46228-1), max.
Dimension de la lame

Classifications

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0