PUSH IN-Federanschluss
PCB-Klemmen mit Federanschluss und direkter PUSH IN-Technologie. Ein Meilenstein in der Verbindungstechnik.
Verblüffend einfach und in der Praxis einfach verblüffend:
- massive Adern oder Leiter mit Aderendhülsen werkzeuglos anschließen und einfach lösen
- automatisch verarbeiten im Reflowprozess oder in der Dampfphase
- Potenziale und Klemmstellen eindeutig kennzeichnen durch farbige Push-Buttons
Weltklasse beim Design-In, bei der Verarbeitung und in der Anwendungsbreite.
LSF-SMT 3.50 / 3.81 - 1.5 mm² (AWG 16) - pitch 3.50 / 3.81 mm - THR reflow-solder connection
LSF-SMT 5,00 / 5,08 – 1,5 mm² (AWG 16) – Raster 5,00 / 5,08 mm – THR Reflow-Lötanschluss
LSF-SMT 7,50 / 7,62 – 1,5 mm² (AWG 16) – Raster 7,50 / 7,62 mm – THR Reflow-Lötanschluss
LSF-SMD 3,50 – 1,5 mm² (AWG 16) – Raster 3,50 mm – SMD Reflow-Lötanschluss
LSF-SMD 5,00 – 1,5 mm² (AWG 16) – Raster 5,00 mm – SMD Reflow-Lötanschluss
LSF-SMD 7,50 – 1,5 mm² (AWG 16) – Raster 7,50 mm – SMD Reflow-Lötanschluss
LS2HF 3,50 – 1,5 mm² (AWG 16) – Raster 3,50 mm – THT Wellenlötanschluss – mehrstöckig
LMF 5,00 / 5,08 – 2,5 mm² (AWG 12) – Raster 5,00 / 5,08 mm – THT Wellenlötanschluss
LMFS 5,00 / 5,08 – 2,5 mm² (AWG 12) – Raster 5,00 / 5,08 mm – THT-Wellenlötanschluss
LMF 7,50 – 2,5 mm² (AWG 12) – Raster 7,50 mm – THT Wellenlötanschluss
LMFS 7,50 – 2,5 mm² (AWG 12) – Raster 7,50 mm – THT Wellenlötanschluss
LMFV 5,00 – 2,5 mm² (AWG 12) – Raster 5,00 – THT Wellenlötanschluss
LMFV 7,50 – 2,5 mm² (AWG 12) – Raster 7,50 – THT Wellenlötanschluss
-
Art.-Nr.:1874990000VPE:265 Stück
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 2, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungstaste, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tape
-
Art.-Nr.:1824420000VPE:71 Stück
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 2, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungstaste, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
-
Art.-Nr.:1870500000VPE:71 Stück
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 2, 90°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungstaste, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
-
Art.-Nr.:1874690000VPE:265 Stück
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 2, 90°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungstaste, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tape
-
Art.-Nr.:1870530000VPE:49 Stück
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 3, 90°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungstaste, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
-
Art.-Nr.:1875030000VPE:265 Stück
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 3, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungstaste, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tape
-
Art.-Nr.:1874710000VPE:265 Stück
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 3, 90°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungstaste, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tape
-
Art.-Nr.:1824430000VPE:49 Stück
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 3, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungstaste, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
-
Art.-Nr.:1875050000VPE:265 Stück
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 4, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungstaste, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tape
-
Art.-Nr.:1874730000VPE:265 Stück
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 4, 90°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungstaste, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tape
-
Art.-Nr.:1824440000VPE:37 Stück
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 4, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungstaste, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
-
Art.-Nr.:1870550000VPE:37 Stück
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 4, 90°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungstaste, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
-
Art.-Nr.:1870580000VPE:30 Stück
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 5, 90°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungstaste, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
-
Art.-Nr.:1875070000VPE:265 Stück
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 5, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungstaste, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tape
-
Art.-Nr.:1874740000VPE:265 Stück
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 5, 90°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungstaste, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tape
-
Art.-Nr.:1824450000VPE:30 Stück
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 5, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungstaste, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
-
Art.-Nr.:1870590000VPE:25 Stück
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 6, 90°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungstaste, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube
-
Art.-Nr.:1875080000VPE:265 Stück
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 6, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungstaste, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tape
-
Art.-Nr.:1874810000VPE:265 Stück
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 6, 90°, Lötstiftlänge (l): 1.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungstaste, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tape
-
Art.-Nr.:1824460000VPE:25 Stück
Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl: 6, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungstaste, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube