Raccordement à ressort PUSH IN
blocs de jonction pour circuit imprimé avec raccordement à ressort et technologie PUSH IN directe. Une étape importante dans la technologie de raccordement.
Étonnamment simple et tout simplement étonnant dans la pratique :
• Raccordement et déconnexion sans outil de conducteurs massifs avec embouts.
• Transformation automatique dans le cadre du processus de reflux ou lors de la phase vapeur.
• Repérage unique des potentiels et blocs de jonction grâce à des boutons-poussoirs colorés.
Conception et traitement de classe mondiale, adaptés à une vaste gamme d'applications.
LSF-SMT 3,50 / 3,81 - 1,5 mm² (AWG 16) - pas 3,50 / 3,81 mm - THR raccordement soudé par refusion
LSF-SMT 5,00 / 5,08 - 1,5 mm² (AWG 16) - pas 5,00 / 5,08 mm - THR raccordement soudé par refusion
LSF-SMT 7,50 / 7,62 - 1,5 mm² (AWG 16) - pas 7,50 / 7,62 mm - THR raccordement soudé par refusion
LSF-SMD 3,50 - 1,5 mm² (AWG 16) - pas 3,50 mm - SMD raccordement soudé par refusion
LSF-SMD 5,00 - 1,5 mm² (AWG 16) - pas 5,00 mm - SMD raccordement soudé par refusion
LSF-SMD 7,50 - 1,5 mm² (AWG 16) - pas 7,50 mm - SMD raccordement soudé par refusion
LS2HF 3,50 - 1,5 mm² (AWG 16) - pas 3,50 mm - THT raccordement par brasage vague - multi-étage
LMF 5,00 / 5,08 - 2,5 mm² (AWG 12) - pas 5,00 / 5,08 mm - THT raccordement par brasage vague
LMFS 5,00 / 5,08 - 2,5 mm² (AWG 12) - pas 5,00 / 5,08 mm - THT raccordement par brasage vague
LMF 7,50 - 2,5 mm² (AWG 12) - pas 7,50 mm - THT raccordement par brasage vague
LMFS 7,50 - 2,5 mm² (AWG 12) - pas 7,50 mm - THT raccordement par brasage vague
LMFV 5,00 - 2,5 mm² (AWG 12) - pas 5,00 - THT raccordement par brasage vague
LMFV 7,50 - 2,5 mm² (AWG 12) - pas 7,50 - THT raccordement par brasage vague
-
Référence produit:1870500000Conditionnement:71 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 3.50 mm, Nombre de pôles: 2, 90°, Longueur du picot à souder (l): 1.5 mm, noir, PUSH IN avec bouton d'actionnement, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 1.5 mm², Tube
-
Référence produit:1824420000Conditionnement:71 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 3.50 mm, Nombre de pôles: 2, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.5 mm, noir, PUSH IN avec bouton d'actionnement, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 1.5 mm², Tube
-
Référence produit:1874690000Conditionnement:265 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 3.50 mm, Nombre de pôles: 2, 90°, Longueur du picot à souder (l): 1.5 mm, noir, PUSH IN avec bouton d'actionnement, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 1.5 mm², Tape
-
Référence produit:1874990000Conditionnement:265 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 3.50 mm, Nombre de pôles: 2, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.5 mm, noir, PUSH IN avec bouton d'actionnement, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 1.5 mm², Tape
-
Référence produit:1874710000Conditionnement:265 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 3.50 mm, Nombre de pôles: 3, 90°, Longueur du picot à souder (l): 1.5 mm, noir, PUSH IN avec bouton d'actionnement, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 1.5 mm², Tape
-
Référence produit:1870530000Conditionnement:49 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 3.50 mm, Nombre de pôles: 3, 90°, Longueur du picot à souder (l): 1.5 mm, noir, PUSH IN avec bouton d'actionnement, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 1.5 mm², Tube
-
Référence produit:1824430000Conditionnement:49 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 3.50 mm, Nombre de pôles: 3, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.5 mm, noir, PUSH IN avec bouton d'actionnement, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 1.5 mm², Tube
-
Référence produit:1875030000Conditionnement:265 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 3.50 mm, Nombre de pôles: 3, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.5 mm, noir, PUSH IN avec bouton d'actionnement, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 1.5 mm², Tape
-
Référence produit:1874730000Conditionnement:265 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 3.50 mm, Nombre de pôles: 4, 90°, Longueur du picot à souder (l): 1.5 mm, noir, PUSH IN avec bouton d'actionnement, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 1.5 mm², Tape
-
Référence produit:1870550000Conditionnement:37 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 3.50 mm, Nombre de pôles: 4, 90°, Longueur du picot à souder (l): 1.5 mm, noir, PUSH IN avec bouton d'actionnement, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 1.5 mm², Tube
-
Référence produit:1824440000Conditionnement:37 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 3.50 mm, Nombre de pôles: 4, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.5 mm, noir, PUSH IN avec bouton d'actionnement, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 1.5 mm², Tube
-
Référence produit:1875050000Conditionnement:265 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 3.50 mm, Nombre de pôles: 4, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.5 mm, noir, PUSH IN avec bouton d'actionnement, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 1.5 mm², Tape
-
Référence produit:1874740000Conditionnement:265 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 3.50 mm, Nombre de pôles: 5, 90°, Longueur du picot à souder (l): 1.5 mm, noir, PUSH IN avec bouton d'actionnement, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 1.5 mm², Tape
-
Référence produit:1824450000Conditionnement:30 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 3.50 mm, Nombre de pôles: 5, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.5 mm, noir, PUSH IN avec bouton d'actionnement, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 1.5 mm², Tube
-
Référence produit:1875070000Conditionnement:265 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 3.50 mm, Nombre de pôles: 5, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.5 mm, noir, PUSH IN avec bouton d'actionnement, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 1.5 mm², Tape
-
Référence produit:1870580000Conditionnement:30 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 3.50 mm, Nombre de pôles: 5, 90°, Longueur du picot à souder (l): 1.5 mm, noir, PUSH IN avec bouton d'actionnement, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 1.5 mm², Tube
-
Référence produit:1870590000Conditionnement:25 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 3.50 mm, Nombre de pôles: 6, 90°, Longueur du picot à souder (l): 1.5 mm, noir, PUSH IN avec bouton d'actionnement, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 1.5 mm², Tube
-
Référence produit:1875080000Conditionnement:265 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 3.50 mm, Nombre de pôles: 6, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.5 mm, noir, PUSH IN avec bouton d'actionnement, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 1.5 mm², Tape
-
Référence produit:1824460000Conditionnement:25 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 3.50 mm, Nombre de pôles: 6, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.5 mm, noir, PUSH IN avec bouton d'actionnement, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 1.5 mm², Tube
-
Référence produit:1874810000Conditionnement:265 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 3.50 mm, Nombre de pôles: 6, 90°, Longueur du picot à souder (l): 1.5 mm, noir, PUSH IN avec bouton d'actionnement, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 1.5 mm², Tape