Propriétés
Référence | 8000128582 |
Type | MBGE ADAPTER SLC-500 RT26 |
GTIN (EAN) | 4099986919655 |
Qté. | 1 Pièce |
Profondeur | 34,3 mm |
Profondeur (pouces) | 1,35 inch |
101,6 mm | |
Hauteur (pouces) | 4 inch |
Largeur | 83,2 mm |
Largeur (pouces) | 3,276 inch |
Poids net | 110 g |
Température de fonctionnement UL, max. | 50 °C |
Température de fonctionnement UL, min. | -20 °C |
Température de stockage UL, max. | 70 °C |
Température de stockage UL, min. | -20 °C |
Courant nominal Imax | 40 A |
Tension nominale UN | 250 V |
Raccordement côté installation | SL 5.08HC |
Raccordement vers l'API | Nouveau bloc de jonction API ou câblé |
Tension de fonctionnement | 250 V |
Courant maximal par canal | 7 A |
Corriente nominal total | 40 A |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
Contrôle de la tension d'impulsion | 2,5 kV |
Tension d'essai d'isolation AC | 1,35 kV |
Documentation technique | [MBGE ADAPTER SLC-500 RT26](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_322104) |
ETIM 6.0 | EC002584 |
ETIM 7.0 | EC002584 |
ETIM 8.0 | EC002584 |
ETIM 9.0 | EC002584 |
ECLASS 9.0 | 27-33-02-92 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-92 |
ECLASS 10.0 | 27-33-02-92 |
ECLASS 11.0 | 27-33-02-92 |
ECLASS 12.0 | 27-33-02-92 |
ECLASS 13.0 | 27-33-02-92 |
ECLASS 14.0 | 27-33-02-92 |