製品情報
バージョン | MultiFit, 端子マーカー, 8 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Siemens, 顧客の仕様に準拠 |
注文番号 | 1886270000 |
種別 | MF-SI 8/5 MC SDR |
GTIN (EAN) | 4032248491452 |
数量 | 80 items |
高さ | 8 mm |
高さ(インチ) | 0.315 inch |
幅 | 5 mm |
幅(インチ) | 0.197 inch |
正味重量 | 0.16 g |
動作温度範囲 | -40...100 °C |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
UL 94 可燃性等級 | V-2 |
ハロゲン | いいえ |
パッケージ単位当たりマーカー数 |
|
動作温度範囲 | -40...100 °C |
動作温度範囲、最大 | 100 °C |
動作温度範囲、最小 | -40 °C |
印刷の配置 | 水平および垂直 |
印刷文字 | M-Print PRO Fileを要求 |
印刷方法 | MCレーザー |
印刷色 | 黒色 |
幅 | 5 mm |
材質 | ポリアミド66 |
用途/製造元 | Siemens |
組み合わせごとのマーカー数 | 1 MultiCard = 端子マーカー |
色 | 顧客の仕様に準拠 |
ピッチ (mm) (P) | 5 mm |
図表タイトル 05 | 図面 |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1886270000) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000761 |
ETIM 7.0 | EC000761 |
ETIM 8.0 | EC000761 |
ETIM 9.0 | EC000761 |
ETIM 10.0 | EC000761 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-37 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-37 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-37 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 |
ROHS | 適合 |