Egenskaper
Art.nr. | 8000074897 |
Typ | MIGRATION RACK PLC5-16S H |
GTIN (EAN) | 8430243427807 |
Förp. | 1 items |
Djup | 130 mm |
Byggdjup (tum) | 5,118 inch |
Höjd | 315 mm |
Bygghöjd (tum) | 12,402 inch |
Bredd | 610 mm |
Byggbredd (tum) | 24,016 inch |
Nettovikt | 5 312 g |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel med undantag |
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | ac7d78e9-72d5-4777-939c-16e93104b191 |
Material | Rostfritt stål |
Yta | elektropolerad |
Teknikuppgifter Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_313434) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=8000074897) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC002584 |
ETIM 7.0 | EC002584 |
ETIM 8.0 | EC002584 |
ETIM 9.0 | EC002584 |
ECLASS 9.0 | 27-33-02-92 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-92 |
ECLASS 10.0 | 27-33-02-92 |
ECLASS 11.0 | 27-33-02-92 |
ECLASS 12.0 | 27-33-02-92 |
ECLASS 13.0 | 27-33-02-92 |
ECLASS 14.0 | 27-33-02-92 |
ROHS | Uppfyllelse |