속성
버전 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 피치(mm)(P): 5.00 mm, 극 수: 8, 180°, 박스 |
주문 번호 | 2741730000 |
유형 | MPS 5/08 S F4 TN B B |
GTIN(EAN) | 4064675055259 |
수량 | 42 items |
제품 데이터 |
IEC: 400 V / 26.8 A / 0.5 - 4 mm² UL: 300 V / 18.5 A / AWG 20 - AWG 12 |
패키징 | 박스 |
깊이 | 34 mm |
깊이 (인치) | 1.339 inch |
높이 | 17.5 mm |
높이 (인치) | 0.689 inch |
너비 | 40.8 mm |
폭 (인치) | 1.606 inch |
순중량 | 17.774 g |
RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
제품군 | OMNIMATE 4.0 |
결선 유형 | 필드 결선 |
와이어 결선 방식 | SNAP IN |
피치(mm)(P) | 5 mm |
피치(인치)(P) | 0.197 " |
도체 아웃렛 방향 | 180° |
극 수 | 8 |
L1(mm) | 35 mm |
L1(인치) | 1.378 " |
행 수 | 1 |
핀 시리즈 수량 | 1 |
DIN VDE 57 106에 따른 터치 안전 보호 | 손가락 터치 안전 |
DIN VDE 0470에 따른 터치 안전 보호 | IP 20 |
보호 등급 | IP20 |
볼륨 저항 | ≤5 mΩ |
탈피 길이 | 9 mm |
탈피 길이 허용치 |
|
플러그 주기 | 25 |
플러깅 힘/폴, 최대 | 8.5 N |
당기는 힘 / 폴, 최대 | 8.5 N |
절연재 | PBT GF |
컬러 코드 | 검정 |
컬러 차트(유사) | RAL 9011과 유사 |
절연재 그룹 | I |
CTI(Comparative Tracking Index, 비교 추적 지수) | ≥ 600 |
UL 94 가연성 등급 | V-0 |
접점 재질 | 구리 합금 |
접점 표면 | 주석 도금 |
보관 온도, 최소 | -25 °C |
보관 온도, 최대 | 55 °C |
작동 온도, 최소 | -50 °C |
작동 온도, 최대 | 125 °C |
클램프 범위, 최소 | 0.34 mm² |
클램프 범위, 최대 | 4 mm² |
단선, 최소 H05(07) V-U | 0.5 mm² |
단선, 최대 H05(07) V-U | 2.5 mm² |
연선, 최소 H05(07) V-K | 0.5 mm² |
연선, 최대 H05(07) V-K | 4 mm² |
플라스틱 소매 페럴 포함, DIN 46228 pt 4, 최소 | 0.34 mm² |
플라스틱 소매 페럴 포함, DIN 46228 pt 4, 최대 | 2.5 mm² |
와이어 엔드 페룰 포함, DIN 46228 pt 1, 최소 | 0.34 mm² |
페럴 포함, DIN 46228 pt 1, 최대 | 2.5 mm² |
절연재 외경, 최대 | 4 mm |
클램프형 도체 |
|
참조 텍스트 |
플라스틱 칼라의 외경은 피치(P) 보다 커서는 안 됩니다
페룰 길이는 제품과 정격 전압에 따라 선택합니다. |
표준에 따라 시험완료 |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
정격 전류, 극 수(Tu=20°C) | 26.8 A |
정격 전류, 최대 극 수(Tu=20°C) | 19.7 A |
정격 전류, 극 수(Tu=40°C) | 23.1 A |
정격 전류, 최대 극 수(Tu=40°C) | 16.9 A |
서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급 II/2 | 400 V |
서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급 III/2 | 320 V |
서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급 III/3 | 250 V |
서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 II/2 | 4 kV |
서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 III/2 | 4 kV |
서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 III/3 | 4 kV |
협회(cURus) | CURUS |
인증 번호(cURus) | E60693 |
정격 전압(사용 그룹 B / UL 1059) | 300 V |
정격 전압(사용 그룹 C / UL 1059) | 150 V |
정격 전압(사용 그룹 D / UL 1059) | 300 V |
정격 전류(사용 그룹 B / UL 1059) | 18.5 A |
정격 전류(사용 그룹 C / UL 1059) | 18.5 A |
정격 전류(사용 그룹 D / UL 1059) | 18.5 A |
와이어 단면적, AWG, 최소 | AWG 20 |
와이어 단면적, AWG, 최대 | AWG 12 |
승인값 참조 | 사양은 최대값, 상세정보 - 승인서 참조 |
IPC 준수 | 적합성:본 제품은 국제 공인 표준 및 기준에 따라 개발, 제조 및 납품되고, 해당 데이터 시트에 명시된 보증 특성을 준수하며 IPC-A-610 "Class 2"에 따른 디자인 특성을 충족합니다. 본 제품에 대한 추가 클레임은 요청 시 검토할 수 있습니다. |
참고 사항 |
|
제품 이미지-09 | [MAM_Cumulus:174727](null) |
그림 제목 09 | 제품 장점 |
이미지 부제목-09 | Easy one-handed use of top-fixation |
승인/인증/적합성 문서 |
[CoC_cURus_E60693_MPS_MHS_202207.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_313337)
[Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
엔지니어링 데이터 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_172932) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2741730000) |
제품 변경 통지 |
[20210526 Technical change to MPS 5 and MHS 5 H](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_225486)
[20210526 Technische Änderung zu MPS 5 und MHS 5 H](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_225487) [20210602 Technical change to MPS 5](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_225488) [20210602 Technische Änderung zu MPS 5](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_225489) [20230105 MPS 5 – Change of top-fixation](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_290560) [20230105 MPS 5 – Optimierung der Top-Fixierung](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_290561) |
사용자 문서 | [Assembly instructions MPS 7S/5 EN DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_177970) |
카탈로그 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002638 |
ETIM 7.0 | EC002638 |
ETIM 8.0 | EC002638 |
ETIM 9.0 | EC002638 |
ECLASS 9.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 9.1 | 27-44-03-09 |
ECLASS 10.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
인증 | ![CURUS](/picture/CURUS.gif) |
ROHS | 준수 |
UL File Number Search | [UL 웹사이트](LINK/UL_search.html) |
인증 번호(cURus) | E60693 |
상대품
-
항목 번호:2741470000패키징 단위:13 PC
PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, THT/THR 용접 결선, 피치(mm)(P): 5.00 mm, 극 수: 8, 90°, Tube
-
항목 번호:8000072511패키징 단위:13 PC
PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, THT/THR 용접 결선, 피치(mm)(P): 5.00 mm, 극 수: 8, 270°, Tube
-
항목 번호:8000072453패키징 단위:13 PC
PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, THT/THR 용접 결선, 피치(mm)(P): 5.00 mm, 극 수: 8, 180°, Tube
PCB 단자대 및 커넥터OMNIMATE 4.0신호-연결 (400V)보드 결선90° / 수평
PCB 단자대 및 커넥터OMNIMATE 4.0신호-연결 (400V)보드 결선270° / 수평
PCB 단자대 및 커넥터OMNIMATE 4.0신호-연결 (400V)보드 결선180° / 수직