Propriétés
Version | Câble LiYY, 0.25 mm² |
Référence | 7789840005 |
Type | PAC-M258-HE20-V0-0M5 |
GTIN (EAN) | 4099986634992 |
Qté. | 1 Pièce |
Poids net | 89 g |
Température de stockage | -10...60 °C |
Température de fonctionnement | -10...50 |
Statut de conformité RoHS | Conforme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Adapté pour | Signaux numériques |
Câble | Câble LiYY |
Interface API | Schneider TM5ACTB12 12P |
Longueur du câble | 0.5 |
Matériau | PVC |
Nombre de pôles, min. | 20 pôles |
Raccordement de l'interface | CONNECTEUR DE CÂBLE PLAT HE10 20P |
Section du conducteur | 0,25 mm² |
Capacité câble / blindage | 300 pF/m |
Capacité câble / câbles | 300 pF/m |
Courant total, max. | 3 A |
Intensité du courant admissible par voie | 1 A |
Résistance | ≤ 80 mΩ/m |
Test de haute tension | 1 KV/1s |
Légende 02 | Figure similaire |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
ROHS | Conforme |