Właściwości
Wersja | Kabel wstępnie konfekcjonowany, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm² |
Nr zam. | 7789621010 |
Typ | PAC-RX3I-SD25-V2-1M |
GTIN (EAN) | 4032248915989 |
Ilość | 1 szt. |
Masa netto | 363,8 g |
Temperatura magazynowania | -10...60 °C |
Temperatura eksploatacyjna | -10...50 °C |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |
Dostosowane do | Sygnały analogowe |
Długość kabla | 1 m |
interfejs SPS | GEFANUC IC694TBS032 36P |
Kabel | Kabel LiYCY |
liczba biegunów, min. | 25 biegunów |
przekrój przewodu | 0,25 mm² |
przyłącze interfejs | SUB-D FEMALE 25P |
tworzywo | PVC |
Średnica zewnętrzna | 10,15 ± 1 mm |
Dopuszczalne natężenie prądu na każdą ścieżkę, max. | 1 A |
Napięcie znamionowe | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac |
Pojemność żyła / ekran | 300 pF/m |
Pojemność żyła / żyły | 300 pF/m |
Prąd całkowity, max. | 3 A |
rezystancja | ≤ 80 mΩ/m |
Test wysokiego napięcia | 1 KV/1s |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ETIM 10.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |
ROHS | Zgodny |