Egenskaper
Utförande | Förkonfektionerad kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm² |
Art.nr. | 2605170015 |
Typ | PAC-S1500-HE20-V8-1M5 |
GTIN (EAN) | 4099986600065 |
Förp. | 1 items |
Nettovikt | 209 g |
Lagertemperatur | -10...60 °C |
Drifttemperatur | -11...50 °C |
Anslutning gränssnitt | Flatkabeldon HE10 20P |
Kabel | Kabel LiYY |
Kabellängd | 1,5 m |
Ledararea | 0,25 mm² |
Material | PVC |
PLC-gränssnitt | SIEMENS S71500 6ES7592-1BM00-0XA0 40P |
Ytterdiameter | 8,6 ± 1 mm |
Kapacitet ledare/ledare | 300 pF/m |
Motstånd | ≤ 80 mΩ/m |
Märkspänning | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac |
Tillåten strömstyrka per ledare, max. | 1 A |
Totalström max. | 3 A |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
ROHS | Uppfyllelse |