Caratteristiche
Versione | Cavo preconfezionato, PAC |
N. d’ordine | 1349900100 |
Tipo | PAC-UNIV-HE50-F-10M |
GTIN (EAN) | 4032248303472 |
CPZ | 1 Pezzo |
Peso netto | 1.709 g |
Temperatura di magazzinaggio | -10...60 °C |
Temperatura d'esercizio | -10...50 °C |
Stato conformità RoHS | Conforme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Adatto a | segnali digitali |
Cavo | Cavo LiYY |
Collegamento interfaccia | HE10 50 P |
Diametro esterno | 13,4 ± 1 mm |
Interfaccia PLC | H0.14/10 (FERRULES 0,14mm²) |
Lunghezza del cavo | 10 m |
Materiale | PVC |
Numero di poli, min. | 50 poli |
Sezione del conduttore | 0,14 mm² |
Capacità filo / fili | 300 pF/m |
Capacità filo / schermatura | 300 pF/m |
Corrente totale, max. | 3 A |
Intensità della corrente consentita per percorso, max. | 1 A |
Resistenza | ≤ 150 mΩ/m |
Tensione d'esercizio | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
Tensione nominale | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
Documentazione utente | [Colours chart](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39476) |
Cataloghi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
ROHS | Conforme |