WDU 2.5 PACK

本产品即将无货。

最后下单日期: /Date(1809036000000)/

替代产品: 1020000000

直通型接线端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 24 A, 800 V, 联接点数量: 2

商品编号 1781720000

审批

认证
ROHS
UL File Number Search
UR 证书号

通用订货数据

版本
订货号
类型
GTIN (EAN)
数量

尺寸和重量

深度 (英寸)
高度
高度 (英寸)
宽度
宽度 (英寸)
净重

温度

存储温度
环境温度
最小持续工作温度
最大持续工作温度

环保产品合规

RoHS 合规状态
REACH SVHC
产品碳足迹

材料参数

基础材料
颜色编码
阻燃等级符合 UL 94

额定数据IECEx/ATEX

ATEX 证书号
IECEX 证书号
最大电压(欧洲防爆标准ATEX)
电流 (ATEX)
导线最大压接面积(ATEX)
最大电压(国际电工委员会IECEX)
电流 (IECEX)
导线最大压接面积 (IECEX)
EN 60079-7 标识
Ex 2014/34/EU 标签

系统特征值

类型
必须的端板
电位数量
层数
每层压接点数量
每层电位点数量
层,内部桥接
PE联接
安装导轨已装备
N功能
PE 功能
PEN功能

可压接2根截面积相同的导线(H05V/H07V) (额定联接)

最大压接面积 硬导线(双线)
最小压接面积 硬导线(双线)

其它技术参数

安装方式
防爆版

可压接导线 (其它联接)

其他联接方式的接口类型

可压接导线 (额定联接)

剥线长度
压接范围,最大
压接范围,最小
压接螺钉
可压接导线
导线最大压接面积 AWG
导线最小压接面积 AWG
导线连接截面积,单股硬导线,最大
导线连接截面积,单股硬导线,最小
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,最大
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,最小
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最大
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最小
接线截面积,多股线,最大
接线截面积,多股线,最小
接线截面积,多股细导线,最小
最大压接面积 软导线
最小多股导线接线截面积
联接点数量
联接类型

通用的

安装导轨已装备
导线最大压接面积 AWG
导线最小压接面积 AWG
标准

额定数据

额定横截面
额定电压
额定直流电压
额定电流
最大电流
标准
体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准
功率损耗符合 IEC 60947-7-x

额定数据(UL)

UR 证书号
最大导线尺寸 工厂接线 (UR)
最大导线尺寸 现场接线 (UR)
最小导线尺寸 工厂接线 (UR)
最小导线尺寸 现场接线 (UR)
电压大小 B (UR)
电压大小 C(UR)
电流 大小 B (UR)
电流 大小 C (UR)

分类

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0