Egenskaper
Utförande | Fotovoltaik, Bestyckad kapsling, Kommunikationsmodul, 230 V AC, Överspänningsskydd I, Batteridriven, strömövervakning, Övervakningskomponenter, Spänningsövervakning, Gränsvärdesövervakning, Kopplingslåda, RJ45 |
Art.nr. | 8000101285 |
Typ | PV CUXI16TXU1DXAXWXR2WW |
GTIN (EAN) | 4099986191976 |
Förp. | 1 items |
Djup | 200 mm |
Byggdjup (tum) | 7,874 inch |
Höjd | 530 mm |
Bygghöjd (tum) | 20,866 inch |
Bredd | 430 mm |
Byggbredd (tum) | 16,929 inch |
Nettovikt | 16 000 g |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel med undantag |
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 6c, 7a, 7cI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
Jordning | Direkt vid VPU:n |
Märkspänning | 230 V |
Överspänningsskydd EIA RS485-sida (strängövervakning) | Nej |
Överspänningsskydd, AC-sida | PU I 1+1 LCF 280 V/12,5 kA, utan extra kontakt |
Antal ingångar | 15 |
Antal ledningsinlopp | 2 |
Försörjning | Batteri PRO ECO 72 W 24 V 3 A |
Spänningsövervakning | Ja |
Övervakningsfunktion |
Industrial Ethernet styrd brytare med RJ45-portar
Anslutning mellan fältenheter och SCADA via RS-485 |
Monteringstyp | Väggmontering |
Skyddsklass | IP 65 |
Normer |
IEC 61439-2 ed 3.0
EN 61439-2:2020 |
Tidsperiod | 5 År |
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse | [Declaration of of conformity utility communication boxes](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_318636) |
Teknikuppgifter Data | [Thermal Report](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_317232) |
Teknisk dokumentation | [Mechanical Drawing](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_317231) |
Användardokumentation | [PV Communication Box User Manual](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_257190) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC002928 |
ETIM 7.0 | EC002928 |
ETIM 8.0 | EC003857 |
ETIM 9.0 | EC003857 |
ECLASS 9.0 | 22-57-92-03 |
ECLASS 9.1 | 22-57-02-90 |
ECLASS 10.0 | 22-57-02-90 |
ECLASS 11.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 12.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 13.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 14.0 | 22-57-02-92 |
Godkännanden | ![CE](/picture/CE.gif) |
ROHS | Uppfyllelse |