特性
版本 | 横联件(端子), 螺钉固定的, 黄色, 24 A, 回路数: 4, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 是, 宽度: 4 mm |
订货号 | 1071700000 |
类型 | Q 4 WDL2.5S |
GTIN (EAN) | 4008190424916 |
数量 | 50 PC |
深 | 9.5 mm |
深度 (英寸) | 0.374 inch |
高度 | 22.3 mm |
高度 (英寸) | 0.878 inch |
宽度 | 4 mm |
宽度 (英寸) | 0.157 inch |
净重 | 3.2 g |
存储温度 | -25 °C...55 °C |
RoHS 合规状态 | 合规,有例外 |
RoHS 豁免(如适用/已知) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | abe9d042-078a-4094-b143-0a6a4ced35a2 |
材料 | 青铜 镀锌的 |
颜色编码 | 黄色 |
类型 | 用于端子 |
固定类型 | 螺钉固定的 |
安装指导 |
直通 (套管)
直接安装 |
防爆版 | 不 |
间距 P(单位:mm) | 6.1 mm |
回路数 | 4 |
安装指导 |
直通 (套管)
直接安装 |
额定电流 | 24 A |
图片标题-02 | 产品图片 |
图片签名-02 | 插图类似 |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_224718) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1071700000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1071700000) |
用户文档 | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000489 |
ETIM 7.0 | EC000489 |
ETIM 8.0 | EC000489 |
ETIM 9.0 | EC000489 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |
ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
ROHS | 一致 |