特性
版本 | 横联件(端子), 已插入的, 米色, 44 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 6.50, 绝缘: 是, 宽度: 8.5 mm |
订货号 | 0212700000 |
类型 | QS 2/6.5/2.3 SAK4 |
GTIN (EAN) | 4008190047269 |
数量 | 20 PC |
深 | 37.5 mm |
深度 (英寸) | 1.476 inch |
高度 | 12.5 mm |
高度 (英寸) | 0.492 inch |
宽度 | 8.5 mm |
宽度 (英寸) | 0.335 inch |
净重 | 5.45 g |
存储温度 | -25 °C...55 °C |
环境温度 | -5 °C…40 °C |
最小持续工作温度 | -50 °C |
最大持续工作温度 | 100 °C |
RoHS 合规状态 | 合规,有例外 |
RoHS 豁免(如适用/已知) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 20993c56-321a-4ec1-8646-b7d545a927f2 |
材料 | PA 66 |
颜色编码 | 米色 |
阻燃等级符合 UL 94 | V-2 |
类型 | 用于横联件 |
固定类型 | 已插入的 |
安装指导 | 直接安装 |
防爆版 | 不 |
型号 | 横联 |
横联端子数量 | 2 |
额定电流 多回路 | 20 A |
间距 P(单位:mm) | 6.5 mm |
静差 TS 35 | 32 mm |
回路数 | 2 |
安装指导 | 直接安装 |
额定电流 | 44 A |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_74426) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.0212700000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=0212700000) |
ETIM 6.0 | EC000489 |
ETIM 7.0 | EC000489 |
ETIM 8.0 | EC000489 |
ETIM 9.0 | EC000489 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |
ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
ROHS | 一致 |