속성
버전 | RIDERSERIES, 릴레이 모듈, 접점 개수: 4, 테스트 버튼 적용 CO 접점 AgNi 도금, 정격 제어 전압: 24 V DC, 연속 전류: 6 A6 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: 예 |
주문 번호 | 1398090000 |
유형 | RCMKITP-I 24VDC 4CO AU |
GTIN(EAN) | 4050118199512 |
수량 | 10 items |
깊이 | 78.3 mm |
깊이 (인치) | 3.083 inch |
98 mm | |
높이 (인치) | 3.858 inch |
너비 | 28 mm |
폭 (인치) | 1.102 inch |
순중량 | 96.45 g |
보관 온도 | -40 °C...70 °C |
작동 온도 | -40 °C...70 °C |
습도 | 40 °C / 93 % 상대 습도, 비응축 |
RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
정격 제어 전압 | 24 V DC |
정격 전류 DC | 32.8 mA |
전원 정격 | 804 mW |
코일 저항 | 777 Ω ± 10 % |
상태 표시기 | 녹색 LED |
보호 회로 | 환류 다이오드 |
정격 스위칭 전압 | 240 V AC |
연속 전류 | 6 A |
정격 부하 시 최대 스위칭 주파수 | 0.1 Hz |
최소 스위칭 전력 | 1 mA @ 1 V |
유입 전류 | 12 A / 20 ms |
AC 스위칭 용량(저항), 최대 | 1500 VA |
DC 스위칭 용량(저항), 최대 | 144 W @ 24 V |
켜기 지연 | ≤ 15 ms |
끄기 지연 | ≤ 10 ms |
접점 유형 | 4 테스트 버튼 적용 CO 접점 (AgNi 도금) |
레일 | TS 35 |
테스트 버튼 사용 가능 | 예 |
테스트 버튼 버전 | 잠금 가능 |
기계적 스위치 위치 표시 | 예 |
컬러 코드 | 검정 |
개방 접점의 절연 강도 | 1.2 kVeff / 1 분 |
보호 등급 | IP20 |
인증 번호(DNV) | TAA000011A |
와이어 결선 방식 | PUSH IN |
탈피 길이, 정격 결선 | 12 mm |
클램프 범위, 정격 결선 | 1.5 mm² |
클램프 범위, 최소 | 0.75 mm² |
클램프 범위, 최대 | 1.5 mm² |
와이어 단면, 솔리드, 최소 | 0.75 mm² |
와이어 단면, 솔리드, 최대 | 1.5 mm² |
와이어 단면적, 솔리드, 최대(AWG) | AWG 16 |
와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소 | 0.75 mm² |
와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대 | 1.5 mm² |
와이어 단면, 가는 꼬임, 최대(AWG) | AWG 16 |
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/4 채용 가는 꼬임, 최소 | 0.75 mm² |
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/4 채용 가는 꼬임, 최대 | 0.75 mm² |
컨덕터 단면, 연선, AEH(DIN 46228-1), 최소 | 0.75 mm² |
컨덕터 단면, 연선, AEH(DIN 46228-1), 최대 | 1 mm² |
블레이드 크기 | 0.6 x 3.5 mm |
승인/인증/적합성 문서 | [EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35408) |
엔지니어링 데이터 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_236588) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1398090000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1398090000) |
카탈로그 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001437 |
ETIM 7.0 | EC001437 |
ETIM 8.0 | EC001437 |
ETIM 9.0 | EC001437 |
ECLASS 9.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 9.1 | 27-37-16-01 |
ECLASS 10.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 11.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 12.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 13.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 14.0 | 27-37-16-01 |
인증 |   |
ROHS | 준수 |
액세서리
-
-
항목 번호:8869640000패키징 단위:10 PC
RIDERSERIES, LED 모듈, 정격 제어 전압: 6~24 V UC, 플러그인 결선
-
-
항목 번호:8869620000패키징 단위:10 PC
RIDERSERIES, LED 모듈, 정격 제어 전압: 24~60 V UC, 플러그인 결선
-
항목 번호:8869670000패키징 단위:10 PC
RIDERSERIES, 프리휠 다이오드가 포함된 LED 모듈, 정격 제어 전압: 24~60 V DC, 플러그인 결선
-
항목 번호:8869590000패키징 단위:10 PC
RIDERSERIES, 프리휠 다이오드가 포함된 LED 모듈, 정격 제어 전압: 6~24 V DC, 플러그인 결선
-
항목 번호:8869680000패키징 단위:10 PC
RIDERSERIES, 프리휠 다이오드가 포함된 LED 모듈, 정격 제어 전압: 24~60 V DC, 플러그인 결선
-
항목 번호:8869600000패키징 단위:10 PC
RIDERSERIES, 프리휠 다이오드가 포함된 LED 모듈, 정격 제어 전압: 6~24 V DC, 플러그인 결선
-
항목 번호:2749340000패키징 단위:1 PC
스크류드라이버, 블레이드 폭(B): 3.5 mm, 블레이드 길이: 100 mm, 블레이드 두께(A): 0.6 mm
-
항목 번호:2749810000패키징 단위:1 PC
스크류드라이버, 블레이드 폭(B): 3.5 mm, 블레이드 길이: 100 mm, 블레이드 두께(A): 0.6 mm
-
항목 번호:2749610000패키징 단위:1 PC
조립 공구, 블레이드 폭(B): 3.5 mm, 블레이드 길이: 100 mm, 블레이드 두께(A): 0.6 mm
릴레이 모듈 & 솔리드 스테이트 릴레이범용 범위RIDERSERIES개별 콤포넌트LED / 보호 모듈LED
릴레이 모듈 & 솔리드 스테이트 릴레이범용 범위RIDERSERIES개별 콤포넌트LED / 보호 모듈LED / 환류 다이오드
공구스크류드라이버비절연 스크류드라이버 및 세트일자 스크류드라이버
공구스크류드라이버VDE 절연 스크류드라이버 및 세트일자 스크류드라이버
공구스크류드라이버VDE-절연 SlimLine 스크류드라이버일자 스크류드라이버