prosty - kątowy
-
N.º de artículo:2050461000Unidad de embalaje:1 Pieza
Cable de alimentación, Cable de conexión, M12 / M12, Número de polos : 4 (3 + PE), 10 m, Macho, recto - Hembra, acodado, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
-
N.º de artículo:2050460500Unidad de embalaje:1 Pieza
Cable de alimentación, Cable de conexión, M12 / M12, Número de polos : 4 (3 + PE), 5 m, Macho, recto - Hembra, acodado, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
-
N.º de artículo:2050460150Unidad de embalaje:1 Pieza
Cable de alimentación, Cable de conexión, M12 / M12, Número de polos : 4 (3 + PE), 1.5 m, Macho, recto - Hembra, acodado, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
-
N.º de artículo:2050460300Unidad de embalaje:1 Pieza
Cable de alimentación, Cable de conexión, M12 / M12, Número de polos : 4 (3 + PE), 3 m, Macho, recto - Hembra, acodado, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No