Właściwości
Wersja | Wentylator filtrujący, IP33, szary |
Nr zam. | 2557820000 |
Typ | RFF 610 33/230V GY |
GTIN (EAN) | 4050118568462 |
Ilość | 1 szt. |
Głębokość | 152 mm |
Głębokość (cale) | 5,984 inch |
Wysokość | 470 mm |
Wysokość (cale) | 18,504 inch |
Szerokość | 470 mm |
Szerokość (cale) | 18,504 inch |
Masa netto | 4 300 g |
Zakres temperatury stosowania | -15...55 °C |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Barwny | szary |
Bezpiecznik | 6 A |
Emisja zakłóceń | 77 dB(A) |
Głębokość mocowania | 57 mm |
Moc |
|
MTBF | 40 000 h |
Napięcie znamionowe | 230 V AC ± 10% |
Pobór prądu |
|
Przepływ objętościowy, nawiew swobodny |
|
Przepływ objętościowy, nawiew swobodny przy 50 Hz | 1 000 m³/h |
Przepływ objętościowy, nawiew swobodny przy 60 Hz | 1 000 m³/h |
rodzaj montażu | wciskany |
Rodzaj przyłącza | Blok zacisków |
Strumień przepływu z filtrem wylotowym |
|
Szerokość otworów montażowych | 291 mm |
Typ wentylatora | Wentylator dachowy |
wersja EMC | Nie |
Wysokość mocowania | 95 mm |
Wysokość otworów montażowych | 291 mm |
Z filtrem | Nie |
Zakres temperatury stosowania | -15...55 °C |
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | [EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_58495) |
Dokumentacja użytkownika | [Installation- and operating instructions](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_94198) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000320 |
ETIM 7.0 | EC000320 |
ETIM 8.0 | EC000320 |
ETIM 9.0 | EC000320 |
ECLASS 9.1 | 27-18-07-16 |
ECLASS 10.0 | 27-18-07-16 |
ECLASS 11.0 | 27-18-07-16 |
ECLASS 12.0 | 27-18-07-16 |
ECLASS 13.0 | 27-18-07-16 |
ECLASS 14.0 | 27-18-07-16 |
Dopuszczenia |   |
ROHS | Zgodny |
UL File Number Search | [Witryna UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Nr certyfikatu (cURus) | E252704 |