Właściwości
Wersja | Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THT/THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 12, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 1.5 mm, cynowana, czarny, Tape |
Nr zam. | 1359620000 |
Typ | S2C-SMT 3.50/12/90G 1.5SN BK RL |
GTIN (EAN) | 4050118163018 |
Ilość | 235 szt. |
parametry produktu |
IEC: 200 V / 13.4 A UL: 150 V / 10 A |
opakowanie | Tape |
Głębokość | 14,2 mm |
Głębokość (cale) | 0,559 inch |
Wysokość | 12,3 mm |
Wysokość (cale) | 0,484 inch |
Najmniejsza wysokość montażu | 10,8 mm |
Szerokość | 22,4 mm |
Szerokość (cale) | 0,882 inch |
Masa netto | 3,355 g |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Rodzina produktów | OMNIMATE Signal - seria B2C/S2C 3.50 - 2-rzędowe |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze dla obwodu drukowanego |
montaż na płytce drukowanej | Połączenie lutowane THT/THR |
Raster w mm (P) | 3,5 mm |
Raster w calach (P) | 0,138 " |
kąt odejścia | 90° |
Liczba biegunów | 12 |
liczba kołków lutowanych na biegun | 1 |
Długość kołka lutowniczego (l) | 1,5 mm |
Wymiary kołka lutowniczego |
d = 1,0 mm
ośmiokątny |
Średnica otworu oczka lutowniczego (D) | 1,3 mm |
Tolerancja średnicy otworu oczka lutowniczego (D) | + 0,1 mm |
Średnica zewnętrzna pola lutowniczego | 2,1 mm |
Średnica otworu w szablonie | 1,9 mm |
L1 in mm | 17,5 mm |
L1 w calach | 0,689 " |
Liczba rzędów | 1 |
liczba rzędów z biegunami | 2 |
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 57 106 | zabezpieczony przed dotknięciem palcami w stanie niewetkniętym/ dłonią w stanie wetkniętym |
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 0470 | IP 20 w stanie wetkniętym/ IP 10 w stanie niewetkniętym |
element kodowany | Tak |
Siła wtykania/biegun, maks. | 3,5 N |
Siła ciągnięcia / biegun, maks. | 3,5 N |
Materiał izolacyjny | LCP GF |
Barwny | czarny |
Tabela kolorów (podobny) | RAL 9011 |
grupa materiałów izolacyjnych | IIIb |
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI) | ≥ 175 |
Moisture Level (MSL) | 1 |
Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
Materiał styków | Stop Cu |
Powierzchnia styku | cynowana |
Struktura warstwowa przyłącza lutowanego | 1...3 µm Ni / 2...5 µm Sn matowe |
Struktura warstwowa wtyku | 2...5 µm Sn / 1...3 µm Ni |
Temperatura magazynowania, min. | -40 °C |
Temperatura magazynowania, max. | 70 °C |
Temperatura pracy, min. | -50 °C |
Temperatura pracy, max. | 120 °C |
Zakres temperatur montaż, min. | -40 °C |
Zakres temperatur montaż, max. | 120 °C |
przetestowane zgodnie z normą |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=20°C) | 13,4 A |
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=40°C) | 12 A |
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 | 200 V |
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 | 160 V |
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 | 80 V |
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 | 2,5 kV |
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 | 2,5 kV |
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 | 2,5 kV |
odporność na zwarcia | 3 x 1s z 80 A |
Instytut (CSA) | CSA |
Nr certyfikatu (CSA) | 200039-1121690 |
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / CSA) | 150 V |
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / CSA) | 50 V |
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / CSA) | 150 V |
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / CSA) | 9,5 A |
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / CSA) | 9,5 A |
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / CSA) | 9,5 A |
Odniesienie do wartości znamionowych | W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat. |
Instytut (cURus) | CURUS |
Nr certyfikatu (cURus) | E60693 |
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059) | 150 V |
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / UL 1059) | 50 V |
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059) | 10 A |
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / UL 1059) | 10 A |
Odniesienie do wartości znamionowych | W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat. |
Opakowanie zabezpieczające przed rozładowaniem elektrostatycznym | rozpraszający ładunki elektrostatyczne |
opakowanie | Tape |
Długość VPE | 330 mm |
Szerokość VPE | 330 mm |
Wysokość VPE | 50 mm |
Głębokość taśmy (T2) | 15,1 mm |
Szerokość taśmy (W) | 44 mm |
Głębokość kieszeni taśmy (K0) | 14,6 mm |
Wysokość kieszeni taśmy (A0) | 14,5 mm |
Szerokość kieszeni taśmy (B0) | 32,9 mm |
Separacja kieszeni taśmy (P1) | 20 mm |
Separacja otworu taśmy (E) | 1,75 mm |
Separacja kieszeni taśmy (F) | 20,2 mm |
Średnica rolki taśmy ∅ (A) | 330 mm |
Odporność powierzchni | Rs = 109 - 1012 Ω |
Zgodność IPC | Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów. |
Uwagi |
|
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_61508) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1359620000) |
Powiadomienie o zmianie produktu |
[Changeover to ESD bags for “Tape on Reel” products](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_293692)
[Umstellung auf ESD-Beutel bei „Tape on Reel“ Produkten](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_293693) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broszury |
[FL DRIVES EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40061)
[MB SMT EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38206) [FL_BASE_STATION_EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38194) [FL ELEVATOR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38203) [FL POWER SUPPLY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38213) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [FL DRIVES DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40062) [MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL BUILDING SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38207) [FL APPL LED LIGHTING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38275) [FL INDUSTR.CONTROLS EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38285) [FL MACHINE SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38228) [FL HEATING ELECTR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38195) [FL APPL_INVERTER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38256) |
Biała księga, technika montażu powierzchniowego | [Download Whitepaper](LINK/wp_smt_EN.html) |
ETIM 6.0 | EC002637 |
ETIM 7.0 | EC002637 |
ETIM 8.0 | EC002637 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
Dopuszczenia | ![CSA](/picture/CSA.gif) ![CURUS](/picture/CURUS.gif) |
ROHS | Zgodny |
UL File Number Search | [Witryna UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Nr certyfikatu (cURus) | E60693 |
Akcesoria
-
Nr. produktu:1849730000Jedn. opak.:100 szt.
Złącze wtykowe do druku, Akcesoria, Element kodujący, pomarańczowy, Liczba biegunów: 1
-
Nr. produktu:1849740000Jedn. opak.:100 szt.
Złącze wtykowe do druku, Akcesoria, Element kodujący, czarny, Liczba biegunów: 1
-
Nr. produktu:1699580000Jedn. opak.:100 szt.
Złącze wtykowe do druku, Akcesoria, wskaźnik iluminacyjny, transparentny, Liczba biegunów: 10
-
Nr. produktu:1814590000Jedn. opak.:50 szt.
Złącze wtykowe do druku, Akcesoria, wskaźnik iluminacyjny, transparentny, Liczba biegunów: 10
Zaciski i złącza PCBzłącza zaciskowe do płytek drukowanych - OMNIMATE SignalAkcesoriaElementy kodujące
Zaciski i złącza PCBzłącza zaciskowe do płytek drukowanych - OMNIMATE SignalAkcesoriaLED wskaźniki iluminacyjne
Jest odpowiednikiem
-
Nr. produktu:1277510000Jedn. opak.:84 szt.
Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 3.50 mm, Liczba biegunów: 12, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 1.5 mm², skrzynia
-
Nr. produktu:1277320000Jedn. opak.:84 szt.
Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, 3.50 mm, Liczba biegunów: 12, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 1.5 mm², skrzynia
Zaciski i złącza PCBzłącza zaciskowe do płytek drukowanych - OMNIMATE SignalRaster 3,50 mm (0,138 cala) - seria B2CF/S2C i B2L/S2L - 2-rzędoweWtyk żeński – złącze sprężynowe PUSH IN.B2CF 3.50/180