製品情報
バージョン | M12 コンセント付属, M8, 30 V, , LED: はい, LEDイニシエータ: はい, 配線タイプ: および |
注文番号 | 2512820000 |
種別 | SAI-08L-VP12-3A-M08L-AND |
GTIN (EAN) | 4050118527919 |
数量 | 1 items |
正味重量 | 107.2 g |
動作温度 | -20 - 90°C |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 22cbd99b-5f46-4c36-9938-bd61e241a9ab |
分電器出力部 | M12 コンセント付属 |
締付けトルク |
M8:0.5~0.6Nm
M12:0.8 ~ 1.2 Nm |
定格電圧、最小 | 15 V |
定格電圧、最大 | 30 V |
定格電圧 | 24 V |
定格電流 | 500 mA |
スロット当たりの最大電流容量 | 500 mA |
合計電流 | 2 A |
電気的絶縁可能 | いいえ |
保護度合い | IP67 |
論理関数 | と |
極数 | 3 |
コンタクトソケット数 | 8 |
接続スレッド | M8 |
汚染度 | 3 |
火災挙動 | V-0 |
LED | はい |
LEDイニシエータ | はい |
操作表示の LED カラー | 緑色 |
I/O 機能対応 LED カラー |
赤色
緑色 |
PBT | |
ハウジング色 | 黒色 (RAL 9005相当) |
ねじソケット | ニッケルメッキ銅・亜鉛 |
接点材質 | ニッケルメッキCuZn |
接触表面 | 金メッキ |
接点支持素材 | PBT (UL 94 V0) |
極数 | 3 |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_274462) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2512820000) |
製品変更通知 |
[20211208 Technical change to SAI M8 Line Distribution Boxes](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_248232)
[20211208 Technische Änderung zu SAI M8 Line Verteiler](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_248233) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC003558 |
ETIM 8.0 | EC003558 |
ETIM 9.0 | EC003558 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-08 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-08 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-11 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-11 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-11 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-11 |
ECLASS 14.0 | 27-44-01-11 |
認可 |   |
ROHS | 適合 |