Свойства
Версия | Встраиваемый штекер, M12, Гнездо, прямое, Монтажная резьба: M 16 x 1,5, Количество полюсов: 8, Длина жилы / кабеля: 0.5 m, Фронтальный монтаж |
Заказ № | 1861210000 |
Тип | SAIE-M12B-8-0.5U-FP-M16 |
GTIN (EAN) | 4032248419289 |
Кол. | 1 Штука |
Масса нетто | 35 g |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |
Вид защиты |
IP67
когда ввинчен |
Диапазон температур корпуса | -30…+90 °C |
Кодировка | A-кодировка |
Количество полюсов | 8 |
Номинальное напряжение | 30 V |
Номинальный ток | 2 A |
Номинальный ток | 4 А (4- и 5-конт.)/ 2 А (8-конт.)/ 1,5 А (12-конт.) |
Основной материал корпуса | Цинковое литье под давлением |
Поверхность контакта | позолоченный |
Циклы коммутации | ≥ 100 |
Вилочный разъем, стандарт | IEC 61076-2-101 |
Вид защиты |
IP67
когда ввинчен |
Вид монтажа | Фронтальный монтаж |
Диапазон температур корпуса | -30…+90 °C |
Длина жилы / кабеля | 0,5 m |
Длина кабеля | 0,5 m |
Кодировка | A-кодировка |
Количество полюсов | 8 |
Материал | ПВХ |
Монтажная резьба | M 16 x 1,5 |
Наружный диаметр провода | - |
Номинальное напряжение | 30 V |
Номинальное напряжение | 250 В (4-конт.)/ 60 В (5-конт.)/ 30 В (8- и 12-конт.) |
Номинальный ток | 2 A |
Номинальный ток | 4 А (4- и 5-конт.)/ 2 А (8-конт.)/ 1,5 А (12-конт.) |
Основной материал корпуса | Цинковое литье под давлением |
Поверхность контакта | позолоченный |
Поперечное сечение (печать/онлайн) | 0,34 (4- и 5-конт.)/ 0,25 (8-конт.)/ 0,14 (12-конт.) |
Поперечное сечение жилы | 0,25 mm² |
Соединительная резьба | M12 |
Циклы коммутации | ≥ 100 |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_166276) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1861210000) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Брошюры |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC003570 |
ETIM 8.0 | EC003570 |
ETIM 9.0 | EC003570 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-03 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-03 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-03 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-03 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-03 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-03 |
ECLASS 14.0 | 27-44-01-03 |
Сертификаты | ![CULUS](/picture/CULUS.gif) |
ROHS | Соответствовать |
UL File Number Search | [Сайт UL](LINK/UL_search.html) |
Сертификат № (cULus) | E307231 |