Свойства
Версия | Встраиваемый штекер, M12, Гнездо, прямое, Монтажная резьба: M 16 x 1,5, Количество полюсов: 5, Длина жилы / кабеля: |
Заказ № | 2625970000 |
Тип | SAIE-M12BL-0.3VHM16-2.5 |
GTIN (EAN) | 4050118629453 |
Кол. | 1 Штука |
Масса нетто | 62 g |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует с исключением |
Исключение из RoHS (если применимо/известно) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |
Вид защиты |
IP67
когда ввинчен |
Диапазон температур корпуса | -40 … +85 ° C |
Кодировка | L-coded |
Количество полюсов | 5 |
Материал контакта | Cu |
Номинальное напряжение | 63 V |
Номинальный ток | 16 A |
Основной материал корпуса | Цинковое литье под давлением |
Поверхность контакта | позолоченный |
Вид защиты |
IP67
когда ввинчен |
Вид монтажа | Монтаж на заднюю панель |
Диапазон температур корпуса | -40 … +85 ° C |
Длина кабеля | 0,3 m |
Кодировка | L-coded |
Количество полюсов | 5 |
Материал контакта | Cu |
Монтажная резьба | M 16 x 1,5 |
Наружный диаметр провода | - |
Номинальное напряжение | 63 V |
Номинальный ток | 16 A |
Основной материал корпуса | Цинковое литье под давлением |
Поверхность контакта | позолоченный |
Поперечное сечение жилы | 2,5 mm² |
Соединительная резьба | M12 |
Подпись к рисунку - 03 | Габаритный чертеж |
Подпись к рисунку - 04 | Разрез узла в сборе |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC003570 |
ETIM 8.0 | EC003570 |
ETIM 9.0 | EC003570 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-03 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-03 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-03 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-03 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-03 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-03 |
ECLASS 14.0 | 27-44-01-03 |
Сертификаты |  |
ROHS | Соответствовать |
UL File Number Search | [Сайт UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Сертификат № (cURus) | E307231 |