Egenskaper
Utförande | Sensor/Aktuator-Ledning, En ände utan kontakt, 7/8", Antal poler : 4 (3 + PE), 3 m, Stift, vinklat, Skärmad: Nej, LED: Nej, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej |
Art.nr. | 1292130300 |
Typ | SAIL-7/8W-4-3.0U |
GTIN (EAN) | 4050118087741 |
Förp. | 1 items |
Nettovikt | 220 g |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |
Antal poler | 4 (3 + PE) |
Böjradie min, rörlig | 7,5 x kabeldiameter |
Bestrålning tvärbunden | Nej |
Beständighet mot svetsgnistor | Nej |
Färkodning |
brun
vit blå svart |
Halogener | Nej |
Isolering | TPM |
Kabellängd | 3 m |
Konfigurerbar kabellängd | Nej |
Ledararea | 1,5 mm² |
Mantel i enlighet med UL AWM-stil | 20234 (80 °C / 1000 V) |
Mantelfärg | svart |
Mantelmaterial | PUR |
PE-Funktion | Ja |
Skärmad | Nej |
Släpkedjetålighet | Ja |
Säker mot svetsstänk | Nej |
Temperaturområde, fast lagd | -50...80 °C |
Temperaturområde, rörligt | -20...80 °C |
Vridtålighet | 0 °/m |
Ytterdiameter | 8 mm ± 0.2 mm |
Anslutningsgänga | 7/8" |
bockad | Nej |
Isolationshållfasthet | 108 Ω |
Kapslingsmaterial | PUR |
Kodering | ingen |
Kontaktmaterial | CuZn |
Kontaktyta | Au (guld) |
LED | Nej |
Märkspänning (UL) | 600 V |
Material låsring | Zinkpressgjutning |
Märkspänning | 300 V |
Märkström | 9 A |
Märkstötspänning | 2 500 V |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Skyddsklass |
IP68
i åtdraget tillstånd |
Stickcykler | ≥ 100 |
Temperaturområde kapsling | -40 … +85 ° C |
Utförande | Stift, vinklat |
Genomgångsmotstånd (6) | ≤3 mΩ |
Isolationshållfasthet | 108 Ω |
Märkspänning | 300 V |
Märkström | 9 A (4- och 5-polig), 12 A (3-polig) |
Certifikat-Nr. (cULus) | E307231 |
Stickkontakt vänster | IP68, hankontakt, vinklad 90°, Plast, oskärmad |
Stickkontakt höger | fri ledarände |
Överskrift för figur 03 | Profilritning |
Bildtext-03 | Male, angled |
Överskrift för figur 04 | Polschema |
Bildtext-04 | Male |
Överskrift för figur 06 | Det idealiska verktyget: Screwty ® med momentfunktion |
Bildtext-06 | Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F |
Teknikuppgifter Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_251862) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1292130300) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1292130300) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broschyrer | [FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-11 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
Godkännanden |    |
ROHS | Uppfyllelse |
UL File Number Search | [UL-webbplats](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Certifikat-Nr. (cULus) | E307231 |