Свойства
Версия | Шнур питания, Один конец без разъема, M12, Количество контактов : 3 (2 + PE), 5 m, Гнездо, угловое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет |
Заказ № | 2050010500 |
Тип | SAIL-M12BW-S3-5.0P |
GTIN (EAN) | 4050118441352 |
Кол. | 1 Штука |
Масса нетто | 300 g |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9 |
Возможно использование с троссом для протяжки | Да |
Галогены | Нет |
Диапазон температур, движущ. | -40...80 °C |
Диапазон температур, стацион. | -50...80 °C |
Длина кабеля | 5 m |
Изоляция | PP |
Количество контактов | 3 (2 + PE) |
Материал оболочки | Полиуретан |
Наружная оболочка в соответствии с UL; проводниковые материалы для бытовых приборов (AWM) | 20234 (80 °C / 1000 V) |
Наружный диаметр | 8.5 mm ± 0.3 mm |
Настраиваемая длина кабеля | Нет |
Облучение с перекрестными связями | Нет |
Поперечное сечение жилы | 1,5 mm² |
Радиус изгиба мин., изменяющийся | 7,5 x диаметр кабеля |
Радиус изгиба, мин., постоянный | 4 x диаметр кабеля |
Скорость | 5 m/s |
Стойкость к сварочным искрам | Нет |
Ускорение | 5 m/s² |
Устойчивые к каплям сварочного металла | Нет |
Функция PE | Да |
Цвет оболочки | черный |
Цветовая кодировка |
синий
коричневый зеленый/желтый |
Циклы сгиба | 10 Mio |
Экранированный | Нет |
LED | Нет |
Вид защиты |
IP67
когда ввинчен |
Диапазон температур корпуса | -40 … +85 ° C |
Исполнение | Гнездо, угловое |
Кодировка | S-coded |
Момент затяжки | M12: 0,8–1,2 Нм |
Номинальное напряжение | 600 V |
Номинальный ток | 12 A |
Основной материал корпуса | PUR |
Поверхность контакта | позолоченный |
Прочность изоляции | 108 Ом |
Размер под ключ | 13 mm |
Соединительная резьба | M12 |
Степень загрязнения | 3 |
Циклы коммутации | ≥ 100 |
Номинальное напряжение | 600 V |
Прочность изоляции | 108 Ом |
Вилочный разъем, стандарт | IEC 61076-2-111 |
Сертификат № (cULus) | E310075 |
Вилочный разъем, стандарт | IEC 61076-2-111 |
Штекер левый | M12, S-кодировка, IP67, розеточный контакт, угловой 90°, Пластмасса, неэкранированный |
Штекер правый | свободный конец провода |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_205456) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2050010500) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Брошюры | [FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-11 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
Сертификаты | ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Соответствовать |
UL File Number Search | [Сайт UL](LINK/UL_search.html) |
Сертификат № (cULus) | E310075 |