Egenskaper
Utförande | Sensor/Aktuator-Ledning, Anslutningsledning, M12 / M12, Antal poler : 5, 9 m, Stift, rakt - uttag, rakt, Skärmad: Nej, LED: Nej, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej |
Art.nr. | 9457340900 |
Typ | SAIL-M12GM12G-5-9.0U |
GTIN (EAN) | 4050118621136 |
Förp. | 1 items |
Nettovikt | 264,264 g |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel med undantag |
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |
Accelerartion | 5 m/s² |
Antal poler | 5 |
Böjcykler | 12 milj. |
Böjradie min, fast monterad | 5 x kabeldiameter |
Böjradie min, rörlig | 10 x kabeldiameter |
Bestrålning tvärbunden | Nej |
Beständighet mot svetsgnistor | Nej |
Böjningscykler vid vridning | > 5 Mio. |
Färkodning |
brun
vit blå svart grå |
Flamhärdighet |
In accordance with UL1581 UL / CUL FT2
enligt IEC 60332-2-2 |
Halogener | Nej |
hastighet | 5 m/s |
Hydrolys- och mikrobresistent | Ja |
Isolering | PP |
Kabellängd | 9 m |
Konfigurerbar kabellängd | Nej |
Kärna i enlighet med UL AWM-stil | 10493 (80 °C / 300 V) |
LABS-fri | Ja |
Ledararea | 0,34 mm² |
Mantel i enlighet med UL AWM-stil | 20549 (80 °C / 300 V) |
Mantelfärg | svart |
Mantelmaterial | PUR |
Oljebeständighet | motsvarande IEC 60811:404 |
Skärmad | Nej |
Släpkedjetålighet | Ja |
Säker mot svetsstänk | Nej |
Temperaturområde, fast lagd | -40...80 °C |
Temperaturområde, rörligt | -25...80 °C |
Vridningslängd | 1 m |
Vridtålighet | 360 °/m |
Ytterdiameter | 5.3 mm ± 0.2 mm |
Anslutningsgänga | M12 / M12 |
bockad | Nej |
Isolationshållfasthet | 108 Ω |
Kapslingsmaterial | PUR |
Kontaktyta | förgylld |
LED | Nej |
Material låsring | Zinkpressgjutning |
Märkspänning | 60 V |
Märkström | 4 A |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Skyddsklass |
IP65
IP66 IP67 IP68 i åtdraget tillstånd IP69 |
Stickcykler | ≥ 100 |
Temperaturområde kapsling | -25…+85 °C |
Utförande | Stift, rakt - uttag, rakt |
Isolationshållfasthet | 108 Ω |
Märkspänning | 60 V |
Stickkontakt vänster | M12, A-kodad, IP69, hankontakt, rak, Plast, oskärmad |
Stickkontakt höger | M12, A-coded, IP69, female contact, straight, Plastic, unshielded |
Överskrift för figur 05 | Polschema |
Bildtext-05 | Male |
Överskrift för figur 06 | Polschema |
Bildtext-06 | Socket |
Överskrift för figur 07 | Kopplingsbild |
Överskrift för figur 08 | Det idealiska verktyget: Screwty ® med momentfunktion |
Bildtext-08 | Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F |
Teknikuppgifter Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_251988) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=9457340900) |
Meddelande om produktändring | [Technical change to 3 to 5-pole unshielded M12 cord sets](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_318301) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-11 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
Godkännanden | ![CE](/picture/CE.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Uppfyllelse |