Właściwości
Wersja | Przewód zasilający, Kabel połączeniowy, M12 / M12, Liczba biegunów : 3 (2 + PE), 1.5 m, złącze męskie, proste - złącze żeńskie, proste, Ekranowane: Nie, LED: Nie, Materiał płaszcza: PUR, Halogenki: Nie |
Nr zam. | 2050060150 |
Typ | SAIL-M12GM12G-S3-1.5P |
GTIN (EAN) | 4050118441260 |
Ilość | 1 szt. |
Masa netto | 100 g |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, z wyłączeniem |
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9 |
Cykle gięcia | 10 mln |
Długość kabla | 1,5 m |
Ekranowane | Nie |
Funkcja PE | Tak |
Halogenki | Nie |
izolacja | PP |
Kodowanie kolorami |
niebieski
brązowy zielony / żółty |
kolor płaszcza | czarny |
Konfigurowalna długość kabla | Nie |
Liczba biegunów | 3 (2 + PE) |
Materiał płaszcza | PUR |
Odporne na ściegi spawalnicze | Nie |
Odporność na iskry spawalnicze | Nie |
promień zgięcia min., ruchomy | 7,5 x średnica kabla |
promień zgięcia, min., ułożony na stałe | 4 x średnica kabla |
Przekrój żyły | 1,5 mm² |
Przydatność do łańcucha ciągowego | Tak |
Przyspieszenie | 5 m/s² |
Prędkość | 5 m/s |
Sieciowane radiacyjnie | Nie |
Zakres temperatur, stały | -50...80 °C |
Zakres temperatur, zmienny, min. / maks. | -40...80 °C |
Zewnętrzna okładzina zgodnie z UL AWM style | 20234 (80 °C / 1000 V) |
Średnica zewnętrzna | 8.5 mm ± 0.3 mm |
Cykle wpinania | ≥ 100 |
kodowanie | S-coded |
LED | Nie |
Moment dokręcający | M12: 0,8 - 1,2 Nm |
napięcie znamionowe | 600 V |
Podstawowy materiał obudowy | PUR |
Powierzchnia styku | pozłacany |
Prąd znamionowy | 12 A |
rozmiar klucza | 13 mm |
Stopień ochrony |
IP67
po wkręceniu |
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Wykonanie | złącze męskie, proste - złącze żeńskie, proste |
Wytrzymałość izolacji | 108 Ω |
Zakres temperatury obudowy | -40 - +85 °C |
Ścieżka połączenia | M12 / M12 |
napięcie znamionowe | 600 V |
Wytrzymałość izolacji | 108 Ω |
Norma dot. łączników wtykowych | IEC 61076-2-111 |
Nr certyfikatu (cULus) | E310075 |
Norma dot. łączników wtykowych | IEC 61076-2-111 |
Wtyk po lewej | M12, Kodowanie S, IP67, styk męski, prosty, Tworzywo sztuczne, nieekranowane |
Wtyk po prawej | M12, S-coded, IP67, female contact, straight, Plastic, unshielded |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broszury | [FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-11 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
Dopuszczenia | ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Zgodny |
UL File Number Search | [Witryna UL](LINK/UL_search.html) |
Nr certyfikatu (cULus) | E310075 |