Tulajdonságok
Változat | Érzékelő/beavatkozó vezeték, Egyik oldalon szabad vég, M8, Pólusok száma : 3, 5 m, Hüvely (mama) , egyenes, árnyékolt: Igen, LED: Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem |
Rendelési szám | 1906600500 |
Típus | SAIL-M8BG-3S5.0U |
GTIN (EAN) | 4032248530328 |
Qty. | 1 Darab |
Nettó tömeg | 176 g |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétellel |
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9 |
A következő kábeltartókhoz: | Igen |
Csavarási ellenállás | 0 °/m |
Gyorsulás | 5 m/s² |
Hajlítási ciklusok | 2 millió |
Hajlítási sugár, min., mozgó | 12 x vezetékátmérő |
Hajlítási sugár, min., álló | 5 x kábelátmérő |
Halogén | Nem |
Hegesztési szikrákkal szembeni ellenállás | Nem |
Hegesztésnek ellenálló | Nem |
Keresztkötéses irradiáció | Nem |
Konfigurálható kábelhossz | Nem |
Kábelhossz | 5 m |
Köpeny anyaga | PUR |
Köpeny színe | fekete |
Külső bevonat az UL AWM stílusnak megfelelően | 20549 (80 °C / 300 V) |
Outside diameter | 4.8 mm ± 0.2 mm |
Pólusok száma | 3 |
Sebesség | 100 m/s |
Szigetelés | PP |
Színkód gyűrű |
Barna
Kék Fekete |
Temperature range, moving | -25...80 °C |
Temperature range, stationary | -40...80 °C |
árnyékolt | Igen |
Ér, az UL AWM stílusnak megfelelően | 10493 (80 °C / 300 V) |
Érkeresztmetszet | 0,34 mm² |
Csatlakozási menet | M8 |
Dugaszolási ciklusok | ≥ 100 |
Ház fő anyaga | PUR |
Ház hőmérsékleti tartománya | -25…+85 °C |
Kódolás | A kódolású |
LED | Nem |
Meghúzási nyomaték | M8: 0,5 - 0,6 Nm |
Menetes gyűrű anyaga | Cink présöntvény |
Névleges feszültség | 60 V |
Névleges áram | 4 A |
Szennyezés súlyossága | 3 |
Szigetelés erőssége | 108 Ω |
Változat | Hüvely (mama) , egyenes |
Védelmi osztály |
IP65
IP66 IP67 IP68 becsavart állapotban |
áthidalt | Nem |
Érintkező felület | Aranyozott |
Névleges feszültség | 60 V |
Szigetelés erőssége | 108 Ω |
Csatlakozó, standard | IEC 61076-2-104 |
Tanúsítvány száma (cULus) | E307231 |
Csatlakozó, standard | IEC 61076-2-104 |
Csatlakozó, bal | M8, IP67, hüvelyes érintkező, egyenes, Műanyag, árnyékolt |
Csatlakozó, jobb | szabad vezetékvég |
Illusztráció címe 03 | Méretrajz |
Kép alcím-03 | Straight socket |
Illusztráció címe 04 | Póluskiosztás |
Kép alcím-04 | Socket |
Illusztráció címe 06 | Az ideális szerszám: Screwty ® nyomaték funkcióval |
Kép alcím-06 | Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1906600500) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Kiadványok | [FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 9,1 | 27-06-03-11 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
Jóváhagyások | ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) |
ROHS | Megfelel |
UL File Number Search | [UL weboldal](LINK/UL_search.html) |
Tanúsítvány száma (cULus) | E307231 |
Tartozékok
-
-
Cikkszám:1718431044Csomagolási egység:320 Darab
TM-I, Behelyezhető jelölők, 18 x 4 mm, fehér
-
Cikkszám:1718431687Csomagolási egység:320 Darab
TM-I, Behelyezhető jelölők, 18 x 4 mm, sárga
-
-
-
Cikkszám:1900001000Csomagolási egység:1 Darab
Tömszelence-szerszám fröccsöntött M12-vezetékekhez
SzerszámokVágószerszámokVágószerszámok
JelölőkVezeték és kábeljelölőkVezetékjelölők, 0,22 - 500 mm²MultiCardTM-I becsúsztatható jelölőlap hüvelyekhezTM-I 18Üres
SzerszámokCsupaszolásCsupaszoló szerszámok és tartozékokCsupaszoló szerszám PVC szigetelt körkábelhezSzerszámok
SzerszámokCsavarhúzókEgyébScrewty ® tömszelence szerszám nyomaték funkcióval