Eigenschaften
Ausfuehrung | Sensor/Aktor-Leitung, Verbindungsleitung, M12 / M8, Polzahl : 3, 6.5 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein |
Best.-Nr. | 1937950650 |
Art | SAIL-M8GM12G-3-6.5U |
GTIN (EAN) | 4050118326055 |
VPE | 1 Stück |
Nettogewicht | 132,88 g |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform mit Ausnahme |
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |
Ader nach UL AWM style | 10493 (80 °C / 300 V) |
Aderquerschnitt | 0,25 mm² |
Außendurchmesser | 4.1 mm ± 0.2 mm |
Beschleunigung | 5 m/s² |
Biegeradius min., bewegt | 10 x Kabeldurchmesser |
Biegeradius, min., fest verlegt | 5 x Kabeldurchmesser |
Biegezyklen | 12 Mio. |
Biegezyklen bei Torsionsbeanspruchung | > 5 Mio. |
Farbcodierung |
braun
blau schwarz |
Flammwidrigkeit |
gemäß IEC 60332-2-2
In accordance with UL1581 UL / CUL FT2 |
Geschirmt | Nein |
Geschwindigkeit | 5 m/s |
Halogene | Nein |
Hydrolyse- und mikrobenbeständig | Ja |
Isolation | PP |
Kabellänge | 6,5 m |
Konfigurierbare Kabellänge | Nein |
Mantel nach UL AWM style | 20549 (80 °C / 300 V) |
Mantelfarbe | schwarz |
Mantelmaterial | PUR |
Polzahl | 3 |
Schleppkettentauglichkeit | Ja |
Schweißfunkenbeständigkeit | Nein |
Schweißperlenfest | Nein |
Strahlenvernetzt | Nein |
Temperaturbereich, bewegt | -25...80 °C |
Temperaturbereich, fest verlegt | -40...80 °C |
Torsionsfestigkeit | 360 °/m |
Torsionslänge | 1 m |
Ölbeständigkeit | gemäß IEC 60811:404 |
Anschlussgewinde | M12 / M8 |
Ausführung | Stift, gerade - Buchse, gerade |
Codierung | A-codiert |
Gehäusebasismaterial | PUR |
Isolationswiderstand | 108 Ω |
Kontaktoberfläche | vergoldet |
LED | Nein |
Material Gewindering |
Zinkdruckguss
Messing, vernickelt |
Nennspannung | 60 V |
Nennstrom | 4 A |
Schutzart |
IP69
IP65 IP66 |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Temperaturbereich Gehäuse | -25…+85 °C |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Isolationswiderstand | 108 Ω |
Nennspannung | 60 V |
Steckverbinder Norm |
IEC 61076-2-101
IEC 61076-2-104 |
Steckverbinder Norm |
IEC 61076-2-101
IEC 61076-2-104 |
Stecker links | M8, IP69, Stiftkontakt, gerade, Kunststoff, ungeschirmt |
Stecker rechts | M12, A-codiert, IP69, Buchsenkontakt, gerade, Kunststoff, ungeschirmt |
Bildüberschrift-03 | Maßzeichnung |
Bildunterschrift-03 | Male, straight |
Bildüberschrift-04 | Maßzeichnung |
Bildunterschrift-04 | Straight socket |
Bildüberschrift-05 | Polbild |
Bildunterschrift-05 | Male |
Bildüberschrift-06 | Polbild |
Bildunterschrift-06 | Socket |
Bildüberschrift-07 | Schaltbild |
Bildüberschrift-08 | Das ideale Werkzeug, der Drehmoment-Screwty® |
Bildunterschrift-08 | Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_305587) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1937950650) |
Produktänderungsmitteilung |
[DE - Technische Änderung zu M12 Gewindering mit 6-Kant](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_88623)
[EN - Technical change to M12 nut with additional hexagonal mounting](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_88624) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broschüren | [FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-11 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
Zulassungen | ![CE](/picture/CE.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Konform |
Zubehör
-
-
-
-
-
-
Art.-Nr.:1900001000VPE:1 Stück
Verschraubungswerkzeug für umspritzte M12-Leitungen
WerkzeugeSchneidenSchneidwerkzeuge
WerkzeugeAbisolierenAbmantelwerkzeuge und ZubehörAbmantelwerkzeuge für PVC-isolierte RundkabelWerkzeuge
MarkiererLeiter- und KabelmarkiererLeitermarkierer 0,22 - 500 mm²MultiCard > 0,22 - 16 mm²TM-I Einsteckschilder für HülsenTM-I 18Neutral
WerkzeugeSchraubenSonstigeVerschraubungswerkzeug Screwty® Drehmoment