Свойства
Версия | Концентратор сигналов, контрольная линия, Соединительная линия, M8/M8, Количество контактов : 4, 10 m, Вилка, прямая - Гнездо, угловое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: ПВХ, Галогены: Да |
Заказ № | 1927181000 |
Тип | SAIL-M8GM8W-4-10V |
GTIN (EAN) | 4032248575244 |
Кол. | 1 Штука |
Масса нетто | 306,24 g |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует с исключением |
Исключение из RoHS (если применимо/известно) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |
Возможно использование с троссом для протяжки | Нет |
Галогены | Да |
Диапазон температур, движущ. | -5...80 °C |
Диапазон температур, стацион. | -30...80 °C |
Длина кабеля | 10 m |
Изоляция | ПВХ |
Количество контактов | 4 |
Материал оболочки | ПВХ |
Наружная оболочка в соответствии с UL; проводниковые материалы для бытовых приборов (AWM) | 2464 (80 °C / 300 V) |
Наружный диаметр | 4.8 mm ± 0.2 mm |
Настраиваемая длина кабеля | Нет |
Облучение с перекрестными связями | Нет |
Поперечное сечение жилы | 0,25 mm² |
Прочность при кручении | 0 °/m |
Стойкость к сварочным искрам | Нет |
Устойчивые к каплям сварочного металла | Нет |
Цвет оболочки | черный |
Цветовая кодировка |
коричневый
белый синий черный |
Экранированный | Нет |
LED | Нет |
Вид защиты |
IP65
IP66 IP67 IP68 когда ввинчен |
Диапазон температур корпуса | -25…+85 °C |
Исполнение | Вилка, прямая - Гнездо, угловое |
Кодировка | A-кодировка |
Материал резьбового кольца | Латунь никелированная |
Момент затяжки | M8: 0,5–0,6 Нм |
Номинальное напряжение | 30 V |
Номинальный ток | 4 A |
Основной материал корпуса | PUR |
Поверхность контакта | позолоченный |
Прочность изоляции | 108 Ом |
соединено перемычкой | Нет |
Соединительная резьба | M8/M8 |
Степень загрязнения | 3 |
Циклы коммутации | ≥ 100 |
Номинальное напряжение | 30 V |
Прочность изоляции | 108 Ом |
Вилочный разъем, стандарт | IEC 61076-2-104 |
Сертификат № (cULus) | E307231 |
Вилочный разъем, стандарт | IEC 61076-2-104 |
Штекер левый | M8, IP69, штыревой контакт, прямой, Пластмасса, неэкранированный |
Штекер правый | M8, IP69, female contact, angled 90°, Plastic, unshielded |
Подпись к рисунку - 04 | Габаритный чертеж |
Подпись под рисунком-04 | Angled socket |
Подпись к рисунку - 05 | Схема контактов |
Подпись под рисунком-05 | Male |
Подпись к рисунку - 06 | Схема контактов |
Подпись под рисунком-06 | Socket |
Подпись к рисунку - 07 | Схема соединений |
Подпись к рисунку - 08 | Идеальный инструмент – Screwty ® с функцией контроля момента затяжки |
Подпись под рисунком-08 | Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1927181000) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Брошюры |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-11 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
Сертификаты | ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) |
ROHS | Соответствовать |
UL File Number Search | [Сайт UL](LINK/UL_search.html) |
Сертификат № (cULus) | E307231 |