Egenskaper
Utförande | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR lödanslutning, 3.81 mm, Antal poler: 10, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box |
Art.nr. | 1973760000 |
Typ | SCD-THR 3.81/10/90G 3.2SN BK BX |
GTIN (EAN) | 4032248683277 |
Förp. | 50 items |
Produktparametrar |
IEC: 320 V / 17.5 A UL: 300 V / 11 A |
Förpackning | Box |
Djup | 21,9 mm |
Byggdjup (tum) | 0,862 inch |
Höjd | 25,9 mm |
Bygghöjd (tum) | 1,02 inch |
Höjd lägstbyggande | 22,7 mm |
Bredd | 20,44 mm |
Byggbredd (tum) | 0,805 inch |
Nettovikt | 10,04 g |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Produktfamilj | OMNIMATE Signal – serie BC/SC 3.81 |
Anslutningstyp | Kretskortanslutning |
Montering på kretskortet | THT/THR lödanslutning |
Delning i mm (P) | 3,81 mm |
Delning i tum (P) | 0,15 " |
Anslutningsvinkel | 90° |
Antal poler | 10 |
Antal lödstift per pol | 1 |
Lödstiftlängd (l) | 3,2 mm |
Tolerans för stiftlängd | +0,02 / -0,02 mm |
Dimensioner för lödstift |
d = 1,0 mm
oktagonal |
Dimensioner för lödstift = d-tolerans | 0 / -0,03 mm |
Diameter bestyckningshål (D) | 1,3 mm |
Tolerans diameter bestyckningshål (D) | + 0,1 mm |
Ytterdiameter för löddyna | 2,1 mm |
Schablonhålsdiameter | 1,9 mm |
L1 i mm | 15,24 mm |
L1 i tum | 0,6 " |
Antal rader | 2 |
Polradstal | 2 |
Beröringsskydd enligt DIN VDE 57 | fingers. ej inst./ handryggss. instucken |
Beröringsskydd enligt DIN VDE 0470 | IP 20 ansluten/ IP 10 ej ansluten |
Genomgångsmotstånd (6) | ≤5 mΩ |
Koderbar | Ja |
Max. instickskraft/pol | 8 N |
Max. dragkraft/pol | 5,5 N |
Isoleringsmaterial | LCP GF |
Färgkod | svart |
Färgtabell (jämförbar) | RAL 9011 |
Isoleringsmaterialgrupp | IIIa |
CTI (Comparative Tracking Index) | ≥ 175 |
Moisture Level (MSL) | 1 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
Kontaktmaterial | Cu-legering |
Kontaktyta | förtennad |
Lagertemperatur, min. | −40 °C |
Lagertemperatur, max. | 70 °C |
Driftstemperatur, min. | −50 °C |
Driftstemperatur, max | 120 °C |
Temperaturområde Montage, min. | −25 °C |
Temperaturområde Montage, max. | 120 °C |
testad enligt standard |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Märkström, min. antal poler (Tu=20°C) | 17,5 A |
Märkström, max. antal poler (Tu=20°C) | 13,9 A |
Märkström, min. antal poler (Tu=40°C) | 17 A |
Märkström, max. antal poler (Tu=40°C) | 12,3 A |
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 | 320 V |
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 | 160 V |
Märkspänning vid överspänningskat./Nedsmutsningsgrad III/3 | 160 V |
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 | 2,5 kV |
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 | 2,5 kV |
Märkstötspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/3 | 2,5 kV |
Korttidströmhållfasthet | 3 x 1s mit 76 A |
Institut (CSA) | CSA |
Certifikat nr. (CSA) | 200039-1121690 |
Märkspänning (användargrupp B / CSA) | 300 V |
Märkström (användargrupp B / CSA) | 11 A |
Hänvisning till godkännandevärden | Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg. |
Institut (cURus) | CURUS |
Certifikat nr (cURus) | E60693 |
Märkspänning (användargrupp B / UL 1059) | 300 V |
Märkspänning (användargrupp D / UL 1059) | 300 V |
Märkström (användargrupp B / UL 1059) | 11 A |
Märkström (användargrupp D / UL 1059) | 11 A |
Hänvisning till godkännandevärden | Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg. |
Förpackning | Box |
VPE-längd | 25 mm |
VPE-bredd | 160 mm |
VPE-höjd | 255 mm |
IPC-konformitet | Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran. |
Hänvisningstext |
• Ytterligare varianter vid förfrågan • Märkström relaterad till märkarea och min. antal poler. • Märkdata avser respektive byggdel. Luft- och krypsträckor till andra byggdelar skall utformas i enlighet med de relevanta normerna. • P på ritningen = raster • Enligt IEC 61984 är OMNIMATE-anslutningar anslutningar utan brytförmåga (COC). I enlighet med avsedd användning får anslutningarna inte vara inkopplade eller urkopplade vid drift eller under last • Långtidsförvaring av produkten med medeltemperatur 50° C och maximal luftfuktighet 70 %, 36 månader |
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse | [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
Teknikuppgifter Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_100628) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1973760000) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broschyrer |
[FL DRIVES EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40061)
[MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL ELEVATOR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38203) [FL POWER SUPPLY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38213) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [FL DRIVES DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40062) [FL BUILDING SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38207) [FL APPL LED LIGHTING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38275) [FL INDUSTR.CONTROLS EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38285) [FL MACHINE SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38228) [FL HEATING ELECTR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38195) [FL APPL_INVERTER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38256) [FL_BASE_STATION_EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38194) |
Informationstext för ytmonteringsteknologi | [Download Whitepaper](LINK/wp_smt_EN.html) |
ETIM 6.0 | EC002637 |
ETIM 7.0 | EC002637 |
ETIM 8.0 | EC002637 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
Godkännanden | ![CSA](/picture/CSA.gif) ![CURUS](/picture/CURUS.gif) |
ROHS | Uppfyllelse |
UL File Number Search | [UL-webbplats](LINK/UL_search.html) |
Certifikat nr (cURus) | E60693 |
Tillbehör
-
Produkt-ID:2460700000VPE:100 items
Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Koderelement, svart
-
Produkt-ID:2467670000VPE:100 items
Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Koderelement, vit
PCB-plintar och -kontaktdonKretskortskontaktdon - OMNIMATE SignalTillbehörKodelement
Är en motdel till
-
Produkt-ID:1976530000VPE:50 items
Kretskortsstickanslutning, Hylslist, stängd på sidan, THT/THR lödanslutning, 3.81 mm, Antal poler: 5, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, förtennad, svart, Box
PCB-plintar och -kontaktdonKretskortskontaktdon - OMNIMATE SignalDelning 3,81 mm (0.150 inch) - serie BC/SC 3.81Hylslister - THR-lödanslutningBCL-SMT 3.81/180BCL-SMT 3.81/180