Tulajdonságok
Változat | SlimFix X, Vezeték és kábeljelölők, 7 - 40 mm, 60 x 30 mm, piros |
Rendelési szám | 1369550000 |
Típus | SFX 30/60 MC NE RT |
GTIN (EAN) | 4050118172119 |
Qty. | 30 Darab |
Mélység | 1,2 mm |
Mélység (coll) | 0,047 inch |
Magasság | 60 mm |
Magasság (coll) | 2,362 inch |
Szélesség | 30 mm |
Szélesség (coll) | 1,181 inch |
Nettó tömeg | 4,467 g |
Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...100 °C |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Anyag | Poliamid 66 |
Címkemező mérete | 45 x 30 mm |
Halogén | Nem |
Jelölők száma kombinációnként |
|
Jelölők száma kombinációnként | 1 MultiCard = Vezeték és kábeljelölők |
kompatibilis nyomtató | [PRINTJET CONNECT](~/p/2715590000) |
Nyomtatás típusa | üres |
Szélesség | 30 mm |
Szín | piros |
UL 94 éghetőségi osztály | V-2 |
Változat | Felerősítés kábelkötőkkel |
Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...100 °C |
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 100 °C |
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C |
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete | 16 - 500 mm² |
Halogén | Nem |
Vezeték külső átm. | 7 - 40 mm |
Vezeték külső átmérő, max. | 40 mm |
Vezeték külső átmérő, min. | 7 mm |
Vezeték-keresztmetszet, max. | 500 mm² |
Vezeték-keresztmetszet, min. | 16 mm² |
Engineering Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_61555) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1369550000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1369550000) |
Product Change Notification |
[Technical change - DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_156710)
[Technical change - EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_156711) [MultiCard Material modification](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308560) [MultiCard Material Modifikation](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308561) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ETIM 10.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9,1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | Megfelel |